Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

AD8117

製造中止

アナログ・クロスポイント・スイッチ、32 × 32、600 MHz、出力バッファ内蔵

Viewing:

製品情報

  • 高いチャンネル数32 x 32、高速、非ブロッキング・スイッチ・アレイ
  • 差動またはシングルエンド動作
  • 差動 G = +1
  • 柔軟な電源供給
    • 単電源+5Vまたは両電源±2.5V電源
  • シリアルまたはパラレルによるスイッチ・アレイのプログラミング
  • 出力ディスエーブル時、高出力インピーダンスのため、複数デバイスを最小の出力バス負荷で接続可能
  • 優れたビデオ性能
    • >50MHz、0.1dBのゲイン平坦性
    • 0.05%/0.05°の微分ゲイン/微分位相誤差(RL=150Ω)
  • 優れたAC仕様
    • 帯域幅:600MHz、
    • スルーレート:1,800 V/μs
    • 1%へのセトリング時間:2.5ns
  • 詳細については、データシートを参照してください
AD8117

アナログ・クロスポイント・スイッチ、32 × 32、600 MHz、出力バッファ内蔵

AD8117-8118 Functional Block Diagram AD8117-8118 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-AD8117
AD8117 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品