Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

AD8114

製造中

クロスポイント・スイッチ(G=+1)、低価格、225MHz、16×16

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 16×16高速非ブロッキング・スイッチ・アレイ
    AD8114;G=+1
    AD8115;G=+2
  • スイッチ・アレイのシリアル設定機能またはパラレル設定機能
  • 複数のシリアル・データ出力を“ディジーチェイン”接続可能
    複数の16×16スイッチで大規模な
    スイッチ・アレイを構成可能
  • 高インピーダンス出力ディスエーブル機能により、
    出力バスの負荷なしに複数の
    デバイスを接続可能
  • 小型のアレイについては、AD8108/AD8109(8×8)
    またはAD8110/AD8111(16×8)スイッチ・アレイを参照
  • 完結型のソリューション
    バッファ付き入力
    プログラマブルな高インピーダンス出力
    16個の出力アンプ:AD8114(G=+1)
    AD8115(G=+2)
    150Ω負荷を駆動
  • 優れたビデオ性能
    25 MHz、0.1 dBのゲイン平坦性
    0.05%/0.05度の微分ゲイン/微分位相誤差(RL=150Ω)
AD8114
クロスポイント・スイッチ(G=+1)、低価格、225MHz、16×16
AD8114-8115-fbl AD8114-8115 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-AD8114

AD8114 Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD8114
  • Uses USB Board Z with PIC18F4550 for the digital control
  • ±5 V operation

製品詳細

The AD8114 is a high speed 16 × 16 video crosspoint switch matrices. It offers a −3 dB signal bandwidth greater than 200 MHz and channel switch times of less than 50 ns with 1% settling. The AD8114 includes 16 independent output buffers that can be placed into a high impedance state for paralleling crosspoint outputs to prevent off channels from loading the output bus. The AD8114 has a gain of +1 and operates on voltage supplies of ±5 V while consuming only 70 mA of idle current. Channel switching is performed via a serial digital control that can accommodate the daisy-chaining of several devices or via a parallel control to allow updating of an individual output without reprogramming the entire array.

The AD8114 is available in a 100-lead LQFP over the extended industrial temperature range of −40°C to +85°C. Some applications of these analog crosspoint switches are routing of high speed signals including video (NTSC, PAL, S-video, SECAM, YUV, RGB), compressed video, three-level digital video, data communications, and telecommunications.

The AD8112, AD8113, AD8114/AD8115, and ADV3205 are all pin-compatible with each other and are available in the same 100-lead LQFP, which can be evaluated on a single board.

EVAL-AD8114
AD8114 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品