《模拟对话》杂志合集

《模拟对话》杂志第50卷


《模拟对话》杂志第50卷第二期(2016年)                                                                   索取免费杂志          下载PDF
 
ebook-adi-50-2
本期介绍

• 编者寄语;新产品简介
• 精密ADC用滤波器设计的实际挑战和考虑
• 用过压故障保护模拟开关代替分立保护器件
• 采用MEMS陀螺仪的低噪声反馈控制设计
• 运算放大器输入过压保护:箝位与集成
• 电磁流量计:设计考虑和解决方案
 

 
《模拟对话》杂志第50卷第一期 (2016年)                                                                   索取免费杂志          下载PDF
 
ebook-adi-50
本期介绍

• 编者寄语;新产品简介
• 集成多路复用输入ADC解决方案减轻功耗和高通道密度的挑战
• ADI公司数据转换器产品在线评估工具Virtual Eval使用指南
• 为GSPS或RF采样ADC供电:开关与LDO
• 铁氧体磁珠揭秘
• RTD比率式温度测量的模拟前端设计考虑
• 有源滤波器中的相位响应(第3部分)—带通响应
 

《模拟对话》杂志第49卷


《模拟对话》杂志第49卷第四期 (2016年)                                                                   索取免费杂志          下载PDF
 
ebook-adi-49-4
本期介绍

• 编者寄语;新产品简介
• 快速通往量产的四个步骤: 利用基于模型的设计开发软件定义无线电
• 第二部分——利用MATLAB和Simulink进行S模式检测和解码
• ESD二极管用于电压箝位
• 快速通往量产的四个步骤: 利用基于模型的设计开发软件定义无线电
• 第三部分——利用硬件在环验证S模式信号解码算法
• 带可调输出共模的多功能、精密单端转差分电路提升系统动态范围
• 快速通往量产的四个步骤: 利用基于模型的设计开发软件定义无线电
• 第四部分——利用Zynq SDR套件和Simulink代码生成工作流程快速完成原型开发
• 新型、完整、高分辨率、多功能、双极性DAC: 易于使用的通用解决方案
 

 
《模拟对话》杂志第49卷第三期 (2015年)                                                                   索取免费杂志          下载PDF
 
ebook-adi-9
本期介绍

• 编者寄语;新产品简介
• 快速通往量产的四个步骤:利用基于模型的设计开发软件无线电,第一部分——ADI/Xilinx
• SDR快速原型开发平台及其能力、优势和工具
• 能量采集功率转换的最新进展
• 用于高温电子应用的低功耗数据采集解决方案
• 分析、优化和消除带VCO的锁相环在高达13.6 GHz处的整数边界杂散
• 交错ADC揭秘
• 零漂移放大器:现可轻松用于高精度电路中
 

 
《模拟对话》杂志第49卷第二期 (2015年)                                                                   索取免费杂志          下载PDF
 
ebook-adi-8
本期介绍

• 编者寄语;新产品简介
• MEMS IMU/陀螺仪对准基础
• 多功能:困境抑或现实
• 低功耗同步解调器设计考虑因素
• 无烦恼,高增益:构建具有纳伏级灵敏度的低噪声仪表放大器
• 射频采样ADC输入保护:这不是魔法
• 利用电容-数字转换器检测液位
 

 
《模拟对话》杂志第49卷第一期 (2015年)                                                                   索取免费杂志          下载PDF
 
ebook-adi-7
本期介绍

• 编者寄语;新产品简介
• 基于FPGA的系统提高电机控制性能
• IC上电和关断
• 在仅有零点电阻和电容可调节的情况下设计PLL环路滤波器
• 在Xilinx FPGA上快速实现JESD204B
• 射频集成电路的电源管理
• 为逐次逼近型ADC设计可靠的数字接口

《模拟对话》杂志第48卷


《模拟对话》杂志第48卷第四期 (2015年)                                                                   索取免费杂志          下载PDF
 
ebook-adi-6
本期介绍

• 编者寄语;新产品简介
• RF至位解决方案可为材料分析应用提供精密的相位和幅度数据
• 同步检波器助力精密低电平测量
• 可穿戴电子设备可监控生命体征、活动水平等
• 两款新器件重塑信号发生器
• ADC建模工具加快评估过程
• 理解低压差稳压器(LDO)实现系统优化设计
 

 
《模拟对话》杂志第48卷第三期 (2015年)                                                                   索取免费杂志          下载PDF
 


本期介绍

• 编者寄语;新产品简介
• 设计适合工业、电信和医疗应用的鲁棒隔离式I2C/PMBus数据接口
• 揭开高性能多路复用数据采集系统的神秘面纱
• 精密模拟控制器优化高效率锂离子电池制造
• 了解开关调节器的输出,加快电源设计
• 应用工程师问答—41 :LDO的运行困境:低裕量和最小负载
• 配置控制器局域网络(CAN)位时序,优化系统性能
 

 
《模拟对话》杂志第48卷第二期 (2015年)                                                                    索取免费杂志          下载PDF
 
ebook-adi-2

本期介绍

• 编者寄语;新产品简介
• MEMS振动监控简介
• 轻松实现复杂电源时序控制
• 利用创造性补偿实现小型放大器驱动200 mW负载
• 简单电路让数字电源控制器与模拟控制兼容
• 电容数字转换器为诊断系统中的电平检测提供方便
• 电流输出电路技术为您的模拟工具箱添加多样性
 

 
《模拟对话》杂志第48卷第一期 (2015年)                                                                    索取免费杂志          下载PDF
 
ebook-adi-3

本期介绍

• 编者寄语;新产品简介
• 精密旋变数字转换器测量角位置和速度
• 可调节输出低压差稳压器的降噪网络
• 如何避免用电桥传感器进行设计时陷入困境
• 双环路时钟发生器可清除抖动并提供多个高频输出
• 电磁流量计可在工业应用中实现高精度
• 深入考察差动放大器

《模拟对话》杂志第47卷


《模拟对话》杂志第47卷第四期 (2014年)                                                                    索取免费杂志          下载PDF
 
ebook-adi-4

本期介绍

• 编者寄语;新产品简介
• 基于FPGA的系统通过合成两条视频流来提供3D视频
• 逐次逼近型ADC: 确保首次转换有效
• 适合空间受限应用的最高功率密度、多轨电源解决方案
• MEMS麦克风——助听器的未来
• 高性能数据采集系统增强数字X射线和MRI的图像
• 建立FETching分立式放大器的一些提示
 

 
《模拟对话》杂志第47卷第三期 (2014年)                                                                    索取免费杂志          下载PDF
 
cftl-3

本期介绍

• 编者寄语;新产品简介
• 在光电流应用中补偿电流反馈放大器
• 在多通道应用中使用放大器禁用功能代替多路复用器
• 多路复用三线式RTD数据采集系统的误差最小化
• 系统演示平台简化从评估到原型制作的过渡
• 缩短积分时间可以提高航位推算导航系统的精度
• 如何设计并调试锁相环(PLL)电路


                                                                                                       如需下载往期杂志,请点击这里