概览
优势和特点
- 评估内置ADF5901 24 GHz Tx MMIC、ADF5904 24 GHz Rx MMIC和ADF4159 13 GHz PLL的芯片组
- 利用随附软件可通过PC控制所有功能
产品详情
EV-RADAR-MMIC2评估板设计用于评估以下器件的性能:24 GHz发射器(Tx)单芯片微波集成电路(MMIC) ADF5901、24 GHz接收器(Rx) MMIC ADF5904以及用于频率调制连续波(FMCW)雷达系统的13 GHz锁相环(PLL) ADF4159。
EV-ADAR-D2S适配器板包含八个AD8129差分接收器放大器,可将基带ADF5904差分信号转换为具有20 dB增益的单端信号。
该评估套件还包含兼容Windows® XP及后续Windows版本的ADI EV-RADAR-MMIC软件,可对该器件轻松编程。
EV-RADAR-MMIC2评估板需要SDP-S或SDP-B板(套件不含该板)。SDP板允许对所有器件进行软件编程。
ADI公司的ADF5901、ADF5904和ADF4159数据手册中列出了有关ADF5901、ADF5904和ADF4159的完整规格,使用评估板时应同时参考UG-866与数据手册。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EV-RADAR-MMIC2评估板
- EV-ADAR-D2S评估板