概览

优势和特点

  • AD1938 (x2):ADI公司192 kHz音频编解码器
  • 16通道音频输出(8个立体声通道)
  • 8通道音频输入(4个立体声通道)
  • 用于24个通道的RCA拾音插座
  • ADAV801:适用于可刻录DVD的音频编解码器
  • SPDIF输入
  • SPDIF输出
  • 用于输入和输出的独立RCA拾音插座


产品详情

Blackfin Audio EZ-Extender子板有助于采用ADSP-BF533、ADSP-BF537或ADSP-BF561处理器音频应用的设计与原型制作。 该子板与三个音频编解码器相连,包括两个模拟音频编解码器和一个采用数字索尼飞利浦数字接口(SPDIF)音频接口的双通道模拟/数字音频编解码器,从而扩展评估系统的功能。 关于Blackfin Audio EZ-Extender的应用及其各种接口使用和连接信息,请联系ADI公司。


产品型号:
ADZS-BFAUDIO-EZEXT

工具支持:
电话: 1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心

欲了解其它信息,请联系当地的ADI公司 办事处或代理商。


包装内含

  • Blackfin Audio EZ-Extender
  • (直接插入ADSP-BF533、ADSP-BF537或ADSP-BF561 EZ-KIT Lite板的扩展接口中)

系统需求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
  • 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio。
  • VisualDSP++ 5.0及最新更新。


软件

软件模块

针对Blackfin处理器的Dolby Pro Logic IIx库是Dolby实验室的一种专利算法,旨在将立体声或5.1声道音频扩展至6.1或7.1声道。
针对Blackfin处理器的数字影院系统(DTS) Neo:6解码器库是DTS Neo:6解码器实施方案,符合DTS Neo:6标准/通过DTS Neo:6认证。

DSP软件

Blackfin Audio EZ-Extender for BF533 BF537 BF561 Board Support Package (Rev. 1.0.0)

硬件 (1)

仿真器硬件