ADIsimPE由SIMetrix/SIMPLIS供电

个人版电路仿真器

ADIsimPE线性和混合信号电路仿真器 – 个人版导览

ADIsimPE由SIMetrix/SIMPLIS供电,是针对模拟和混合信号电路设计和开发而优化的电路仿真套件。 SIMetrix模式适合用来仿真通用非开关电路。 它能完全兼容Pspice,用于工业标准SPICE模型中。 SIMPLIS(仿真分段线性系统)模式可仿真开关电路的工作情况,相比标准SPICE极大地改善了稳定性、速度和精度。 它尤为适合开关电源、PLL和ADC/DAC应用。

下载ADIsimPE





ADIsimPE包括:

  • 丰富的ADC IC模型和应用原理图库。
  • 完整的原理图采集和编辑能力,便于波形查看和分析。
  • SPICE模式SIMetrix仿真适合运算放大器、基准电压源、线性稳压器等等。
  • SIMPLIS模式仿真针对开关电源、PLL等进行优化。
  • 集成功能及ADIsimPower设计工具。 中文技术论坛提供支持。

ADIsimPE面向没有完整SIMetrix/SIMPLIS程序许可的ADI公司客户。 它可读取ADI公司加密原理图,以及未加密的兼容原理图介绍。