材料声明

请输入一个或多个ADI产品型号进行搜索,将返回下列信息: 产品和封装信息、RoHS高温信息、器件重量、关于RoHS材料的数据,以及RoHS替代器件(如有)。 搜索结果还会提供其它相关材料的数据,如锑和嗅等。 结果以可下载的数据表形式呈现。 一次搜索最多可以输入100个产品型号。

其它信息

免责声明

术语表

ADI F/G产品型号。 可订购的ADI完整确切产品型号 例如:AD640BP。
MCV 最大浓度值 = ADI定义的浓度上限。
无数据 无独立实验室测试结果。
未使用 未使用或未包含在产品中。
封装类型 Jedec封装标识。
高温兼容 兼容255+5/-0°C (260°C)峰值回流焊温度。
MSL额定值(根据J-STD-020标准) 湿气敏感度额定值。
峰值回流焊温度
元件回流焊时允许的最高温度
RoHs替代ADI F/G产品型号
Part Number
用于不兼容RoHS产品的可订购RoHS兼容ADI产品型号。
欧盟豁免产品(E) 符合RoHS标准并属于EU RoHS豁免范围内的产品


RoHS合规性

欧洲和其他RoHS标准限制在电子和电气设备中使用四种重金属(铅、汞、镉、六价铬)和两种溴化物阻燃剂(多溴联苯醚和多溴联苯)。 ADI提供的产品可让客户符合RoHS标准。 欲了解有关ADI RoHS合规项目的更多信息,请参考ADI ROHS合规信息 (pdf)。

ADI评估板是专为开展研发而设计的,仅进行公司对公司(B2B)销售,因此不在RoHS 2指令范畴之内。

EU REACH

REACH是欧盟议会和欧盟理事会于2006年12月18日正式通过的化学品注册、评估、授权和物质法规(1907/2006号)。 该法规范2007年6月1日正式生效。随着REACH高度关注物质列表的更新,ADI将向其客户提供当前修订版SVHC列表的合规信息。 以下链接中提供了ADI的REACH合规立场声明。 如需申请获得ADI特定产品型号的REACH认证信息,请联系当地支持中心。 请在申请中提供您的联系信息、公司和国家或地区。

ADI的EU REACH立场声明

http://www.analog.com/cn/support/technical-support

更多信息

更多有关ADI环境、健康与安全管理方面的信息,请访问:www.analog.com/cn/about-adi/sustainability/environmental-health-safety

ADI评估板回收程序:

依据废弃电气和电子设备——WEEE指令——的要求。该退货程序可用于含铅的评估板或符合RoHS标准的评估板。

  1. 欧盟地区的ADI客户应联系当地销售办公室,安排废弃评估板的回收事项。
  2. 对于来自代理商的评估板,客户应将其直接返还代理商。
  3. 按WEEE指令要求回收的评估板不可与半导体器件混合回收。
  4. 将不会给予授信点数或替换物品。
  5. ADI将向客户索要回收订单号,可在外包装箱和书面文件上找到。
  6. 完成回收所需的信息:
    • 收集工作准备就绪的日期。
    • 纸箱数量。
    • 重量。
    • 联系人和电话号码。
  7. ADI将转发给客户一张预打印运单,该订单应交给收集人员,并告知其当地运输部门将安排取货。