概览

产品详情

MAXPOWERTOOL002#为主机PC (IBM兼容机)和Maxim PMBus兼容电源评估板之间的接口适配器。连接主机PC的接口为标准A型至mini-B USB电缆;通过16针扁平电缆连接至评估板,执行PMBus命令。

MAXPOWERTOOL002#设计用于配合Maxim的PowerTool GUI以及以下器件:MAX20751、MAX15301和MAX15303。

用户指南及手册5981“PowerTool MAXPOWERTOOL002#快速入门指南”。

产品分类

产品生命周期 icon-recommended 量产

该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。

配套产品推荐

MAXPOWERTOOL002 配套产品

设计资源

ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。