ADI推出超低噪声、超高PSRR µModule®稳压器, 为噪声敏感型应用供电

ADI推出超低噪声、超高PSRR µModule®稳压器, 为噪声敏感型应用供电

LTM8080 Chip

Analog Devices, Inc. (ADI)推出一款超低噪声双输出DC/DC μModule稳压器,在芯片设计、布局和封装方面具有专利创新。LTM8080的前端是一个高效同步 Silent Switcher® 降压型稳压器,后面是两个单独的低噪声、低压差(LDO)稳压器,工作输入电压高达40 V。为进一步抑制开关噪声,LTM8080的封装集成了EMI屏蔽,噪声值低至<1 µVRMS(10 Hz至100 kHz),具有2 nV/√Hz (10 kH)点噪声和80 dB PSRR (100 kHz)。相比无EMI屏蔽的分立解决方案,LTM8080可将输出纹波电压降低70%,从而实现更简单、安静的设计。LTM8080专为易受开关稳压器噪声影响的数字负载供电,例如数据转换器、RF发射器、FPGA I/O和时钟、运算放大器、收发器和医疗扫描仪。

LTM8080的其他特性:

  • 双通道500 mA或单通道1 A输出电流
  • 输出电压:0 V至8 V
  • 电压跟踪功能,可最大限度地减少功率损耗
  • 100 μA SET引脚电流,初始精度为±1%
  • 可并联以实现较低的噪声和较高的电流

报价与供货

产品 全面量产 起始单价(千片订量) 封装
LTM8080EY#PBF 现已面市 $12.83 9mm x 6.25mm x 3.32mm BGA
LTM8080IY#PBF 现已面市 $14.11 9mm x 6.25mm x 3.32mm BGA

所有商标和注册商标属各自所有人所有。