Обзор

Особенности и преимущества

  • Низкое рабочее напряжение питания (от +2.7 В до +5.5 В)
  • Откалиброванные измерения в °C
  • Масштаб 10 мВ/°C (20 мВ/°C в TMP37)
  • Погрешность в диапазоне температур ±2°C (тип.)
  • Линейность ±0.5°C (тип.)
  • Сохраняет стабильность при больших емкостных нагрузках
  • Характеристики гарантируются для диапазона от -40 °C до +125 °C, работоспособность до +150 °C
  • Рабочий потребляемый ток менее 50 мкА
  • Ток в режиме отключения 0.5 мкА, макс.

Подробнее о продукте

TMP35/TMP36/TMP37 - это низковольтные, прецизионные датчики температуры, выходное напряжение которых прямо пропорционально температуре в шкале Цельсия. TMP35/ TMP36/TMP37 обеспечивают типичную погрешность ±1°C при +25°C и ±2°C в диапазоне от −40°C до +125°C без необходимости в какой-либо внешней калибровке.

Низкий выходной импеданс TMP35/TMP36/TMP37, линейный масштаб выходного напряжения и прецизионная калибровка упрощают интерфейс со схемами регулировки температуры и аналого-цифровыми преобразователями. Все три компонента предназначены для работы с однополярным напряжением питания от 2.7 В до 5.5 В, максимум. Потребляемый ток существенно ниже 50 мкА, благодаря чему достигается минимальный самонагрев – менее 0.1°C при свободной конвекции воздуха. Компоненты также имеют функцию отключения, при которой потребляемый ток сокращается до уровня менее 0.5 мкА.

TMP35 функционально совместим с LM35/LM45 и имеет выходное напряжение 250 мВ при 25°C. Он способен измерять температуру в диапазоне от 10°C до 125°C. TMP36 имеет рабочий температурный диапазон от −40°C до +125°C, выдает выходное напряжение 750 мВ при 25°C и поддерживает измерение температур до 125°C при работе от однополярного напряжения питания 2.7 В. TMP36 функционально совместим с LM50. Масштаб выходного напряжения TMP35 и TMP36 равен 10 мВ/°C.

TMP37 предназначен для измерения температуры в диапазоне от 5°C до 100°C и имеет масштаб выходного напряжения 20 мВ/°C. Выходное напряжение TMP37 при 25°C равно 500 мВ. При работе от напряжения питания 5 В рабочий диапазон всех компонентов может быть расширен до 150°C с некоторым ухудшением погрешности.

TMP35/TMP36/TMP37 выпускаются в недорогих 3-выводном корпусе TO-92, 8-выводном корпусе SOIC_N и 5-выводном корпусе SOT-23 для поверхностного монтажа.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.