Обзор
Особенности и преимущества
- Низкое рабочее напряжение питания (от +2.7 В до +5.5 В)
- Откалиброванные измерения в °C
- Масштаб 10 мВ/°C (20 мВ/°C в TMP37)
- Погрешность в диапазоне температур ±2°C (тип.)
- Линейность ±0.5°C (тип.)
- Сохраняет стабильность при больших емкостных нагрузках
- Характеристики гарантируются для диапазона от -40 °C до +125 °C, работоспособность до +150 °C
- Рабочий потребляемый ток менее 50 мкА
- Ток в режиме отключения 0.5 мкА, макс.
- Минимальные погрешности из-за самонагрева
- Сертифицирован для применения в автомобильно электронике
Подробнее о продукте
TMP35/TMP36/TMP37 - это низковольтные, прецизионные датчики температуры, выходное напряжение которых прямо пропорционально температуре в шкале Цельсия. TMP35/ TMP36/TMP37 обеспечивают типичную погрешность ±1°C при +25°C и ±2°C в диапазоне от −40°C до +125°C без необходимости в какой-либо внешней калибровке.Низкий выходной импеданс TMP35/TMP36/TMP37, линейный масштаб выходного напряжения и прецизионная калибровка упрощают интерфейс со схемами регулировки температуры и аналого-цифровыми преобразователями. Все три компонента предназначены для работы с однополярным напряжением питания от 2.7 В до 5.5 В, максимум. Потребляемый ток существенно ниже 50 мкА, благодаря чему достигается минимальный самонагрев – менее 0.1°C при свободной конвекции воздуха. Компоненты также имеют функцию отключения, при которой потребляемый ток сокращается до уровня менее 0.5 мкА.
TMP35 функционально совместим с LM35/LM45 и имеет выходное напряжение 250 мВ при 25°C. Он способен измерять температуру в диапазоне от 10°C до 125°C. TMP36 имеет рабочий температурный диапазон от −40°C до +125°C, выдает выходное напряжение 750 мВ при 25°C и поддерживает измерение температур до 125°C при работе от однополярного напряжения питания 2.7 В. TMP36 функционально совместим с LM50. Масштаб выходного напряжения TMP35 и TMP36 равен 10 мВ/°C.
TMP37 предназначен для измерения температуры в диапазоне от 5°C до 100°C и имеет масштаб выходного напряжения 20 мВ/°C. Выходное напряжение TMP37 при 25°C равно 500 мВ. При работе от напряжения питания 5 В рабочий диапазон всех компонентов может быть расширен до 150°C с некоторым ухудшением погрешности.
TMP35/TMP36/TMP37 выпускаются в недорогих 3-выводном корпусе TO-92, 8-выводном корпусе SOIC_N и 5-выводном корпусе SOT-23 для поверхностного монтажа.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.