Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон рабочих температур: от –40°C до +105°C
  • Однополярное питание: от 4 В до 30 В
  • Превосходные стабильность и повторяемость характеристик
  • Высокий уровень выходного сигнала: 1 мкА/K
  • Монолитная ИМС: Вход температуры/выход тока
  • Минимальные погрешности из-за самонагрева

Подробнее о продукте

TMP17 - это монолитная интегральная микросхема преобразователя температуры, выходной ток которой пропорционален абсолютной температуре. Компонент работает от напряжений питания в широком диапазоне, выполняя роль высокоимпедансного управляемого температурой источника постоянного тока с масштабом 1 мкА/K. Усовершенствованная архитектура и лазерная подгонка интегрированных тонкопленочных резисторов на пластине позволяют TMP17 поддерживать значения абсолютной погрешности и погрешностей нелинейности, которые ранее были недостижимы в устройствах данной ценовой категории.

TMP17 может быть использован в задачах измерения температуры в диапазоне от -40°C до +105°C , в которых в настоящее время применяются традиционные датчики температуры (например, термисторы, резистивные температурные датчики, термопары, диоды). При работе с TMP17 не требуется применение дорогих цепей линеаризации, прецизионных источников опорного напряжения, мостовых схем, цепей измерения сопротивления и компенсации холодного спая.

TMP17 выпускается в недорогом корпусе SO-8 для поверхностного монтажа.

 

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь