Обзор
Особенности и преимущества
- Модулированный последовательный цифровой выход – Сигнал изменяется пропорционально температуре
- Типичная погрешность ±0.5°C при 25°C
- Погрешность ±1.0°C в диапазоне от 0°C до 70°C
- Доступны два варианта с разным уровнем характеристик
- Диапазон рабочих температур: от −40°C до +150°C
- Напряжение питания: 3 В - 5.5 В
- Потребляемая мощность: 70 мкВт, макс. при 3.3 В
- Совместимый с КМОП/ТТЛ выход (TMP05)
- Выход с открытым стоком (TMP06)
- Компактные, недорогие, 5-выводные корпуса SC-70 и SOT-23
Подробнее о продукте
TMP05/TMP06 - это монолитные датчики температуры с цифровым выходным сигналом в виде потока импульсов с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), ширина которых прямо пропорциональна температуре компонентов. Длительность высокого уровня (TH) сигнала ШИМ сохраняет постоянное значение при любых температурах, а длительность низкого уровня (TL) изменяется. Версия B компонентов обладает превосходной линейностью преобразовательного элемента и малой погрешностью измерения температуры (±1°C в диапазоне от 0°C до 70°C). Цифровой выход TMP05/ TMP06 совместим с КМОП/ТТЛ логикой и легко подключается к последовательным входам большинства популярных микропроцессоров. TMP06 имеет выход с открытым стоком, обладающий нагрузочной способностью 5 мА.
TMP05/TMP06 работают с напряжениями питания от 3 В до 5.5 В. При работе от напряжения 3.3 В типичный потребляемый ток равен 370 мкА. Номинальный диапазон рабочих температур TMP05/TMP06 составляет от –40°C до +150°C. Не рекомендуется применять данные компоненты при температурах выше +125°C в течение более чем 5% (5,000 часов) от гарантированного срока службы. Компоненты выпускаются в недорогих, компактных корпусах SC-70 и SOT-23.
TMP05/TMP06 имеют три режима работы: режим непрерывного преобразования, режим с последовательным опросом и режим однократного преобразования. Рабочий режим TMP05/TMP06 определяется сигналом на входе с тремя состояниями FUNC.
Входной вывод CONV/IN используется для задания частоты, с которой TMP05/TMP06 измеряет температуру в режимах непрерывного и однократного преобразования. В режиме с последовательным опросом вывод CONV/IN используется в качестве входа последовательной цепочки.
Ключевые особенности продукта
- TMP05/TMP06 содержат интегрированный датчик температуры для точного измерения температуры окружающей среды. Диапазон измеряемых температур составляет от –40°C до +150°C.
- Напряжение питания от 3 В до 5.5 В.
- Компактные 5-выводные корпуса SOT-23 и SC-70.
- Типичная погрешность измерения температуры ±0.5°C. Для поддержания данного уровня точности требуется применение развязывающего конденсатора.
- Разрешение показаний температуры 0.025°C.
- TMP05/TMP06 имеют режим однократного преобразования, в котором средняя потребляемая мощность сокращается до 102 мкВт при частоте преобразований 1 отсчет в секунду (SPS).
Области применения
- Изолированные датчики
- Системы контроля условий окружающей среды
- Контроль температуры в компьютерах
- Защита от перегрева
- Управление промышленными технологическими процессами
- Контроль состояния систем питания
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.