Обзор

Особенности и преимущества

  • Модулированный последовательный цифровой выход – Сигнал изменяется пропорционально температуре
  • Типичная погрешность ±0.5°C при 25°C
  • Погрешность ±1.0°C в диапазоне от 0°C до 70°C
  • Доступны два варианта с разным уровнем характеристик
  • Диапазон рабочих температур: от −40°C до +150°C
  • Напряжение питания: 3 В - 5.5 В
  • Потребляемая мощность: 70 мкВт, макс. при 3.3 В
  • Совместимый с КМОП/ТТЛ выход (TMP05)
  • Выход с открытым стоком (TMP06)
  • Компактные, недорогие, 5-выводные корпуса SC-70 и SOT-23

Подробнее о продукте

TMP05/TMP06 - это монолитные датчики температуры с цифровым выходным сигналом в виде потока импульсов с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), ширина которых прямо пропорциональна температуре компонентов. Длительность высокого уровня (TH) сигнала ШИМ сохраняет постоянное значение при любых температурах, а длительность низкого уровня (TL) изменяется. Версия B компонентов обладает превосходной линейностью преобразовательного элемента и малой погрешностью измерения температуры (±1°C в диапазоне от 0°C до 70°C). Цифровой выход TMP05/ TMP06 совместим с КМОП/ТТЛ логикой и легко подключается к последовательным входам большинства популярных микропроцессоров. TMP06 имеет выход с открытым стоком, обладающий нагрузочной способностью 5 мА.

TMP05/TMP06 работают с напряжениями питания от 3 В до 5.5 В. При работе от напряжения 3.3 В типичный потребляемый ток равен 370 мкА. Номинальный диапазон рабочих температур TMP05/TMP06 составляет от –40°C до +150°C. Не рекомендуется применять данные компоненты при температурах выше +125°C в течение более чем 5% (5,000 часов) от гарантированного срока службы. Компоненты выпускаются в недорогих, компактных корпусах SC-70 и SOT-23.

TMP05/TMP06 имеют три режима работы: режим непрерывного преобразования, режим с последовательным опросом и режим однократного преобразования. Рабочий режим TMP05/TMP06 определяется сигналом на входе с тремя состояниями FUNC.

Входной вывод CONV/IN используется для задания частоты, с которой TMP05/TMP06 измеряет температуру в режимах непрерывного и однократного преобразования. В режиме с последовательным опросом вывод CONV/IN используется в качестве входа последовательной цепочки.

Ключевые особенности продукта

  1. TMP05/TMP06 содержат интегрированный датчик температуры для точного измерения температуры окружающей среды. Диапазон измеряемых температур составляет от –40°C до +150°C.
  2. Напряжение питания от 3 В до 5.5 В.
  3. Компактные 5-выводные корпуса SOT-23 и SC-70.
  4. Типичная погрешность измерения температуры ±0.5°C. Для поддержания данного уровня точности требуется применение развязывающего конденсатора.
  5. Разрешение показаний температуры 0.025°C.
  6. TMP05/TMP06 имеют режим однократного преобразования, в котором средняя потребляемая мощность сокращается до 102 мкВт при частоте преобразований 1 отсчет в секунду (SPS).

Области применения

  • Изолированные датчики
  • Системы контроля условий окружающей среды
  • Контроль температуры в компьютерах
  • Защита от перегрева
  • Управление промышленными технологическими процессами
  • Контроль состояния систем питания

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь