Обзор
Особенности и преимущества
- Недорогой 3-выводной корпус
- Модулированный последовательный выходной сигнал
- Пропорционален температуре
- Характеристики гарантируются для диапазона от –40°C до +100°C, работоспособность до 150°C
- Погрешность ±1.5°C (тип.) в диапазоне от –25°C до +100°C
- Потребляемая мощность 6.5 мВт, макс., при 5 В
- Совместимый с КМОП/ТТЛ выход
- Низкое напряжение питания (от 4.5 В до 7 В)
Подробнее о продукте
TMP03/TMP04 – это монолитные детекторы температуры, которые формируют модулированный последовательный цифровой сигнал, прямо пропорциональный температуре компонента. Внутренний датчик генерирует напряжение, точно пропорциональное абсолютной температуре, которое сравнивается с внутренним опорным напряжением и подается на прецизионный цифровой модулятор. Формат кодирования последовательного цифрового потока обеспечивает устойчивость к дрейфу тактового сигнала, который вызывает погрешности в большинстве стандартных методов модуляции, как, например, в преобразователях напряжения в частоту. Датчик обладает превосходной линейностью; полная погрешность составляет ±1.5°C (тип.) в диапазоне от -25°C до +100°C. Цифровой выход TMP04 совместим с КМОП/ТТЛ и обеспечивает простое подключение к последовательным портам большинства популярных микропроцессоров. Выход с открытым стоком TMP03 имеет нагрузочную способность по току 5 мА. TMP03 наиболее подходит для систем, в которых требуется применение гальванической развязки, например при помощи оптопар или изолирующих трансформаторов.
TMP03 и TMP04 работают с напряжениями питания в диапазоне от 4.5 В до 7 В. Потребляемый ток (в ненагруженном состоянии) при напряжении питания +5 В составляет менее 1.3 мА.
TMP03/TMP04 имеют рабочий температурный диапазон от -40°C до +100°C и выпускаются в недорогих корпусах для поверхностного монтажа TO-92, SO-8 и TSSOP-8. Рабочий температурный диапазон может быть расширен до +150°C при некотором ухудшении точности измерения.
Области применения
- Изолированные датчики
- Системы контроля состояния окружающей среды
- Компьютерный теплоконтроль
- Защита от перегрева
- Управление промышленными процессами
- Мониторы систем питания
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.