Переключатели МЭМС
РЧ ключи Analog Devices на основе технологии МЭМС обеспечивают превосходную надежность и отличные характеристики качества радиосигнала в полосе от 0 Гц до 14 ГГц. Они имеют полностью независимый параллельный цифровой интерфейс управления и требют лишь одного источника низкого напряжения с малым рабочим током. Ключи выпускаются в стандартных, миниатюрных пластиковых корпусах LFCSP для поверхностного монтажа.
Таблица выбора продукта
Проектируйте с технологией ключей МЭМС
Представляем инновационное решение для коммутации сигналов в диапазоне от 0 Гц до десятков ГГц. Благодаря инновационным исследованиям и запатентованной технологии мы предлагаем лучшую альтернативу современным коммутационным компонентам. Откройте для себя возможности технологии ключей МЭМС в области приборостроения, аэрокосмической отрасли, здравоохранении, связи и других областях применения.

Актуальные ресурсы по теме
Переключатели МЭМС
SortOrder | Part# | Device Config | Freq Response (min) (Hz) | Freq Response (max) (Hz) | Switch Ron (max) (Ohms) | Insertion Loss (typ) (dB) | Off Isolation (typ) (dB) | IIP3 (typ) (dBm) | Input Power (max) (dBm) | Specified at Freq (Hz) | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADGM1004 | (4:1) x 1 | 0 | 13G | 2.9 | 0.45 | 24 | 67 | 32 | 2.5G | $39.34 (ADGM1004JCPZ-RL7) |
2 | ADGM1304![]() | (4:1) x 1 | 0 | 14G | 2.9 | 0.26 | 24 | 69 | 36 | 2.5G | $36.58 (ADGM1304JCPZ-RL7) |