Обзор

Особенности и преимущества

  • Normally "ON" for Logic 0 Input
  • Highly Resistant to Static Discharge Destruction
  • Guaranteed Break-Before-Make Switching:
    tOFF Less Then tON
  • Low "ON" Resistance: 80 Ohms Max
  • Guaranteed RON Matching: 15% Max
  • Low RON Variation from Analog Input Voltage: 5%
  • High Analog Current Operation: 10mA Min
  • Low Leakage Currents at high Temperatures
  • Guaranteed Switching Speeds:
    tON=500ns Max tOFF=400ns Max
  • Digital Inputs are TTL and CMOS Compatible
  • Dual or Single Supply Operation

Подробнее о продукте

The SW201 contains four independent, single-pole (SPST) analog switches, which may be independently digitally controlled. Each SW201 switch is normally closed (NC), when the corresponding input is zero.

The judicious combination of bipolar and FET devices in a single monolithic IC results in a product with performance characteristics and ruggedness that are superior to those of a similar circuit fabricated using CMOS technology.

Increased reliability is complemented by excellent electrical specifications. Potential error sources are reduced by minimizing "ON" resistance and controlling leakage currents at high temperatures. The switching FET exhibits minimal RON variation over a 20V analog signal range and with power supply voltage changes. Operation from a single positive power supply voltage is possible. With V+=36V, V-=0V, the analog signal range will extend from ground to +32V.

The PNP logic inputs are TTL and CMOS compatible. Logic input currents are at micro-ampere levels which improves circuit fan in.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь