Обзор

Подробнее о продукте

The SW06 is a four channel single-pole, single-throw analog switch that employs both bipolar and ion-implanted FET devices. The SW06 FET switches use bipolar digital logic inputs which are more resistant to static electricity than CMOS devices. Ruggedness and reliability are inherent in the SW06 design and construction technology.

Increased reliability is complemented by excellent electrical specifications. Potential error sources are reduced by minimizing "ON" resistance and controlling leakage currents at high temperatures. The switching FET exhibits minimal RON variation over a 20 V analog signal range and with power supply voltage changes. Operation from a single positive power supply voltage is possible. With V+ = 36 V, V- = 0 V, the analog signal range will extend from ground to +32 V.

PNP logic inputs are TTL and CMOS compatible to allow the SW06 to upgrade existing designs. The logic "0" and logic "1" input currents are at microampere levels reducing loading on CMOS and TTL logic.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь