Обзор

Особенности и преимущества

  • Стереофонический усилитель класса D с цифровым входом и высоким КПД
  • Работает от одного напряжения питания в диапазоне от 4.5 В до 16 В
  • Передовая архитектура на базе Σ-Δ модулятора, не требующая фильтра
    • Отношение сигнал-шум 106.5 дБ
    • Полные гармонические искажения плюс шум (THD + N) 0.004% при мощности 5 Вт на нагрузке 8 Ом
    • Выходной шум 38.5 мкВ, ср.кв., взвешивание по закону A
  • Включение/отключение без треска и щелчков
  • Выходная мощность 2× 14.67 Вт при питании 12 В на нагрузке 4 Ом, THD + N < 1%
  • Выходная мощность 2× 14.4 Вт при питании 16 В на нагрузке 8 Ом, THD + N < 1%
  • Монофонический режим с повышенной максимальной выходной мощностью
  • Выходная мощность 1× 49.69 Вт при питании 16 В на нагрузке 2 Ом, THD + N < 1%
  • Поддержка низкоимпедансной нагрузки
    •  До 3 Ом/5 мкГн в режиме стерео
    •  До 2 Ом/5 мкГн в режиме моно
  • Высокий КПД
    • 93.8% на нагрузке 8 Ом
    • 90.6% на нагрузке 4 Ом
    • Потребляемый ток 12.34 мА, PVDD 12 В
  • Работа от одного источника питания с внутренними LDO-стабилизаторами или возможность использования внешнего источника питания с напряжением 5 В и 1,8 В для обеспечения минимального энергопотребления
  • Управление посредством интерфейса I2C и аппаратные режимы с возможностью выбора с помощью выводов до 16 слотов/адресов
  • Частоты дискретизации от 8 кГц до 192 кГц; разрешение 24 бита
  • Несколько форматов передачи аудиоданных по последовательному интерфейсу PCM
    • ведомый TDM с поддержкой до 16 устройств на одной шине
    • I2S или ведомый с синхронизированными по левому краю данными
  • Настраиваемый полноформатный выходной канал, адаптируемый к различным источникам PVDD
  • Питание от 2-х и 3-х элементных литий-ионных батарей
  • Цифровое управление громкостью с выбираемым плавным нарастанием
  • Функция автоматического отключения питания
  • Функция автоматической регулировки усиления блока мониторинга напряжения источника питания снижает вероятность отключения системы
  • Режим автономной работы без I2C
  • Датчик температуры с шагом 1 °C и возможностью передачи данных по I2C
  • Защита от короткого замыкания, пониженного напряжения и от превышения температуры
  • Заблаговременное предупреждение о повышении температуры
  • Функция сброса при включении
  • АЦП для считывания напряжения PVDD
  • 40-выводный корпус LFCSP размером 6 мм × 6 мм с термоплощадкой

Подробнее о продукте

SSM3582 – это полностью интегрированный, обладающий высоким КПД стереофонический усилитель звуковых частот класса D с цифровым входом. Он работает от одного напряжения питания и требует ограниченного числа внешних компонентов, что позволяет значительно сократить общее количество компонентов в системе.

Разработанная компанией Analog Devices архитектура на базе Σ-Δ модуляции с расширением спектра позволяет подключать усилитель непосредственно к динамику и обеспечивает революционные показатели качества аналогового сигнала при меньшей по сравнению с другими архитектурами усилителей класса D излучаемой мощностью. В опциональном режиме крайне низкого электромагнитного излучения уровень излучений на частотах выше 100 МГц значительно понижается, что дает возможность использовать увеличить длину кабелей при подключении к динамикам. Аудиосигнал передается в усилитель в цифровом виде, за счет чего минимизируется возможность искажения сигнала в цифровых системах. Усилитель обеспечивает выдающееся качество аналогового сигнала, поддерживая отношение сигнал-шум 106 дБ и исключительно низкий уровень THD + N (полные гармонические искажения плюс шум) 0.004%.

SSM3582 работает от одного напряжения питания в диапазоне от 4.5 В до 16 В и способен выдавать мощность 2 × 15 Вт, ср.кв. в непрерывном режиме в нагрузку 8 Ом или 4 Ома, поддерживая THD на уровне <1%. Эффективная схема модуляции позволяет добиться превосходного КПД по мощности в широком диапазоне импедансов: 93% на нагрузке 8 Ом и 90% на нагрузке 4 Ом. За счет оптимизации выходного импульса компонент может поддерживать высокое качества сигнала при импедансе от 3 Ом/5 мкГн, что позволяет использовать его для работы с высокочастотными динамиками, имеющими расширенный частотный диапазон.

Последовательный аудиопорт, работающий с сигналами импульсно-кодовой модуляции (ИКМ), поддерживает большинство стандартных протоколов, включая I2S, интерфейс с выравниваем данных по левой границе (left justified) и интерфейс с мультиплексированием во времени (TDM). Он поддерживает адресацию до 16 устройств, что позволяет реализовать до 32 каналов воспроизведения звука.

Управление работой микросхемы осуществляется через отдельный интерфейс I2C. При помощи двух выводов ADDRx (пятиуровневая логика) можно задать до 16 индивидуальных адресов в режиме I2C и автономном режиме, а также автоматически установить слот TDM, используемый по умолчанию.

При отключении тактового сигнала цифрового аудиоинтерфейса компонент входит в режим отключения, в котором потребляемый ток составляет <1 мкА. Также имеется режим пониженного энергопотребления с программным управлением.

Компонент имеет функцию автоматического перехода в состояние пониженного энергопотребления, когда усилитель и цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) отключаются в отсутствие сигнала на входе для минимизации потребляемой мощности в периоды молчания. При подаче на вход ненулевых данных компонент перезапускается. Приглушение/восстановление уровня громкости происходит без щелчков и треска.

SSM3582 гарантированно работает в коммерческом температурном диапазоне от −40°C до +85°C. Компонент содержит интегрированные схемы защиты от перегрева и короткого замыкания, а также имеет функцию раннего предупреждения о превышении допустимой температуры с программируемым ограничением коэффициента усиления для поддержания работоспособности.

SSM3582 выпускается в 40-выводном корпусе LFCSP (6 мм × 6 мм) с открытой теплоотводящей площадкой для улучшенного рассеивания тепла.

Области применения

  • Мобильные вычислительные системы
  • Компьютеры “всё в одном”
  • Портативная электроника
  • Беспроводные динамики
  • Телевидение

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.