Обзор

Особенности и преимущества

  • Не требующий фильтра монофонический усилитель класса D с цифровым входом на базе Σ-Δ модулятора
  • Оцифрованные показания выходного напряжения, выходного тока и напряжения питания PVDD
  • Работает с напряжением питания от 4.5 В до 17 В, например, от двух- или трехэлементной батареи
  • Напряжение питания интерфейса ввода/вывода от 1.1 В до 1.98 В
  • Выходная мощность 30.2 Вт и 1% THD+N при напряжении питания 17 В и нагрузке 4 Ом
  • Шум 37.5 мкВ, ср.кв., отношение сигнал-шум 107 дБ (взвешивание по A-закону)
  • Управление по I2C, выбор до 4 адресов при помощи внешних выводов
  • Различные форматы последовательных данных
    • TDM, I2S или left justified slave
    • Вход/выход PDM (модуляция плотности импульсов) с частотой от 2.048 МГц до 6.144 МГц
  • Поддерживаемые частоты дискретизации от 8 кГц до 192 кГц
  • Конфигурируемая регулировка цифрового и аналогового усиления
  • АРУ с ограничителем по напряжению батареи
  • Отношение сигнал-шум 74 дБ при измерениях выходного тока и 85 дБ при измерениях напряжения
  • Потребляемый ток 6.62 мА при питании PVDD  = 12 В
  • Датчик температуры с разрешающей способностью 1°C
  • Защита от короткого замыкания и перегрева, оповещение о повышенной температуре
  • Корпус WLCSP с 23 шариковыми контактами и шагом 0.4 мм, габариты 2.26 мм × 2.38 мм
  • Подавление щелчков и треска
  • Выбираемый пользователем режим с крайне низким уровнем электромагнитных излучений
  • Сброс при включении питания

Подробнее о продукте

SSM3525 – это полностью интегрированный, обладающий высоким КПД монофонический усилитель звуковых частот класса D с цифровым входом и функцией оцифровки выходного напряжения, выходного тока и напряжения питания PVDD. В типичной схеме применения усилитель требует лишь небольшого количества внешних компонентов и подачи напряжений питания IOVDD (1.8 В) и PVDD (от 4.5 В до 17 В). SSM3525 способен выдавать мощность 8.3 Вт в непрерывном режиме в нагрузку 8 Ом (или 15.3 Вт в нагрузку 4 Ом), поддерживая полный уровень гармонических искажений и шума (THD + N) на уровне менее 1% при работе от напряжения питания 12 В, либо 30.2 Вт в нагрузку 4 Ом при работе от напряжения питания 17 В при том же уровне THD + N.

SSM3525 построен на базе обеспечивающей высокий КПД и низкий уровень шума схемы модуляции, которая не требует применения выходных LC-фильтров. Данная схема способна поддерживать высокий КПД даже при низких уровнях выходной мощности. Компонент обеспечивает КПД 92% при мощности 9 Вт на нагрузке 8 Ом, работая от напряжения питания 12 В, и 89% при мощности 20 Вт на нагрузке 4 Ом, работая от напряжения питания 17 В. Отношение сигнал-шум составляет 107 дБ (взвешивание по А-закону).

Модуляция коэффициента заполнения импульсной последовательности (модуляция плотности импульсов) с расширением спектра дает меньший уровень электромагнитных помех по сравнению с другими архитектурами класса D, в особенности, при частотах выше 100 МГц.

Наличие цифрового входа избавляет от необходимости во внешнем цифро-аналоговом преобразователе (ЦАП). SSM3525 имеет режим отключения с очень низким энергопотреблением (типичный ток 90 нА при питании PVDD = 12 В). Питание блоков измерения можно отключать в индивидуальном порядке, если их функция не требуется.

Компонент также содержит схему подавления щелчков и треска, которая минимизирует выбросы напряжения на выходе при включении и отключении.

Функция измерения тока реализуется при помощи интегрированного аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и внутреннего измерительного резистора. Информация об оцифрованных уровнях напряжения и тока может возвращаться в различных форматах последовательной передачи цифрового звука, включая I2S, формат с мультиплексированием во времени (TDM) и модуляцию плотности импульсов (PDM).

В состав SSM3525 входит интегрированный стабилизатор для формирования необходимого напряжения питания аналоговой части, равного 5 В. Компонент также поддерживает работу с внешним напряжением питания 5 В от внешнего преобразователя, использование которого потенциально позволяет повысить КПД системы.

SSM3525 предназначен для работы с интерфейсом управления I2C и имеет гарантированный рабочий температурный диапазон от −40°C до +85°C. Компонент содержит встроенную схему защиты от короткого замыкания по выходу и схему отключения при перегреве. Он выпускается в не содержащем галоидных соединений корпусе WLCSP (wafer-level chip scale package) с 23 шариковыми контактами, имеющем габариты 2.26 мм × 2.38 мм.

Области применения

  • Мобильные вычислительные средства
  • Портативная электроника

Complete documentation is available only to MIPI members and can be requested by sending email to consumer.apps@analog.com.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.