Обзор
Особенности и преимущества
- Filterless digital input, mono Class-D amplifier
- Operates from a single 4.5 V to 17 V supply
- 31.3 W output power, 17 V supply, and 4 Ω load at 1% THD + N
- 107 dB A-weighted signal-to-noise ratio
- 93.3% efficiency into 8 Ω load at 12 V
- I2C control with up to 4 pin selectable slots/addresses
- Supports multiple serial data formats up to TDM16
- See datasheet for additional features
Подробнее о продукте
The SSM3515 is a fully integrated, high efficiency, mono Class-D audio amplifier with digital inputs. The application circuit requires a minimum of external components and can operate from a single 4.5 V to 17 V supply. It can deliver 8.4 W of output power into an 8 Ω load or 15.8 W into an 4 Ω load from a 12 V power supply, or 31.3 W into an 4 Ω load from a 17 V power supply, all with 1% THD + N.
The SSM3515 features a high efficiency, low noise modulation scheme that requires no external LC output filters. This scheme provides high efficiency even at low output power. It operates with 92% efficiency at 7 W into an 8 Ω load or 88% efficiency at 15 W into 4 Ω from a 12 V supply.
Spread spectrum pulse density modulation provides lower EMI radiated emissions compared with other Class-D architectures, particularly above 100 MHz.
The digital input eliminates the need for an external digital-to-analog converter (DAC). The SSM3515 has a micropower shutdown mode with a typical shutdown current of 39 nA at the 12 V PVDD supply. The device also includes pop and click suppression circuitry that minimizes voltage glitches at the output during turn on and turn off.
The SSM3515 operates with or without an I2C control interface. The SSM3515 is specified over the commercial temperature range (−40°C to +85°C). It has built in thermal shutdown and output short-circuit protection. It is available in a halide-free, 20-ball, 1.8 mm × 2.2 mm wafer-level chip scale package (WLCSP).
APPLICATIONS
- Notebooks
- Portable electronics
- Home audio
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
SSM3515 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.