Обзор
Особенности и преимущества
- Стереофонические 24-разрядные аналого-цифровой и цифро-аналоговый преобразователи
- ЦАП: отношение сигнал-шум = 100 дБ (взвешивание по закону A), THD = −80 дБ при 48 кГц, 3.3 В
- АЦП: отношение сигнал-шум = 90 дБ (взвешивание по закону A), THD = −80 дБ при 48 кГц, 3.3 В
- Стереофонический линейный вход
- Низкое энергопотребление
- 7 мВт воспроизведение стереозвука (питание 1.8 В/1.5 В)
- 14 мВт запись и воспроизведение (питание 1.8 В/1.5 В)
- Низкие напряжения питания
- Аналоговая часть: 1.8 В - 3.6 В
- Цифровая часть: 1.5 В - 3.6 В
- Частота передискретизации 256/384 в стандартном режиме; частота передискретизации 250/272 в режиме USB
- Частоты дискретизации звука: 8 кГц, 11,025 кГц, 12 кГц, 16 кГц, 22,05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц и 96 кГц
- 20-выводный корпус LFCSP (QFN), 4 мм × 4 мм
Подробнее о продукте
SSM2604 – это малопотребляющий, высококачественный стереофонический аудиокодек для портативных цифровых аудиосистем, который содержит один стереофонический линейный вход с усилителем с программируемым коэффициентом усиления. В состав компонента входят два 24-разрядных аналого-цифровых преобразователя (АЦП) и два 24-разрядных цифро-аналоговых преобразователя (ЦАП).
SSM2604 может работать в режиме ведущего или ведомого устройства. Он поддерживает различные значения частот задающего тактового сигнала, включая 12 МГц или 24 МГц для устройств, работающих от USB, стандартные частоты, являющие производными от тактовой частоты (256 fS или 384 fS), например 12.288 МГц и 24.576 МГц; а также многие типовые частоты дискретизации звуковых сигналов, например, 96 кГц, 88.2 кГц, 48 кГц, 44.1 кГц, 32 кГц, 24 кГц, 22.05 кГц, 16 кГц, 12 кГц, 11.025 кГц и 8 кГц.
SSM2604 поддерживает работу с напряжениями питания аналоговой части от 1.8 В, и напряжениями питания цифровой части от 1.5 В. Максимальное значение для обоих напряжений питания составляет 3.6 В.
SSM2604 работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C. Компонент выпускается в 20-выводном корпусе LFCSP (lead frame chip scale package), имеющем габариты 4 мм × 4 мм.
Области применения
- Мобильные телефоны
- MP3 плееры
- Портативные игры
- Портативная электроника
- Образовательные игрушки
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ssm2604 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.