Обзор

Особенности и преимущества

  • Не требующий фильтра усилитель класса D с Σ-Δ модуляции
  • Автоматическая регулировка уровня улучшает динамический диапазон и предотвращает ограничение
  • 3 Вт на нагрузке 3 Ом и 1.4 Вт на нагрузке 8 Ом при питании 5.0 В и полном уровне гармонических искажений (THD) <10% (ALC отключена)
  • 700 мВт на нагрузке 8 Ом при питании 4.2 В (ALC 80%)
  • КПД 93% при 5.0 В, 1.4 Вт на нагрузке 8 Ом
  • Отношение сигнал-шум >93 дБ
  • Однополярное питание от 2.5 В до 5.5 В
  • Защита от перегрева и коротких замыканий
  • Корпус WLCSP с 9 шариковыми выводами, 1.5 мм × 1.5 мм
  • Схема подавления щелчков и треска
  • Коэффициент усиления по умолчанию 18 дБ, может регулироваться пользователем

Подробнее о продукте

SSM2317 — это полнофункциональный высокопроизводительный аудио усилитель класса D. Он разработан для увеличения производительности систем мобильных телефонов. Для работы SSM2317 требуется минимальное количество внешних устройств. Этот усилитель питается от одного источника питания с напряжением от 2,5 В до 5,5 В. Он способен выдавать непрерывный сигнал с мощностью 3 Вт при суммарном уровне нелинейных искажений (THD) < 1% , нагрузке 3 Ома и напряжении питания 5,0 В.

SSM2317 реализует в себе высокопроизводительную схему модуляции с малым уровнем шума, которая не требует внешних выходных LC фильтров. Модуляция сохраняется даже при слабом уровне питания усилителя, что обеспечить высокое значение КПД. SSM2317 работает с КПД 93% при мощности 1,4 Вт и нагрузке 8 Ом и с КПД 85% при мощности 4 Вт, нагрузке 3 Ома при напряжении питания 5 В. В этих условиях соотношение сигнал/шум для усилителя составляет более чем 93 дБ. Для уменьшения уровня электромагнитного излучения используется модуляция по плотности пучка в широком диапазоне спектра. Уровень электромагнитного излучения в SSM2317 сопоставим с уровнем в других усилителей класса D.

Для предотвращения ограничений и улучшения динамического диапазона может быть использована функция автоматической регулировки уровня (automatic level control, ALC). Для ее включения достаточно подключить один внешний резистор между выводом VTH и цепью GND, а также подать напряжение активации на вывод ALC_EN.

SSM2317 имеет режим отключения, в котором типичный потребляемый ток сокращается до 20 нА. Переключение в этот режим осуществляется путем подачи напряжения логического низкого уровня на вывод SD.

Компонент также содержит схему подавления щелчков и треска. Она минимизирует броски напряжения на выходе при включении и отключении, уменьшая слышимый шум при активации и деактивации устройства.

По умолчанию, коэффициент усиления SSM2317 равен 18 дБ, но его можно уменьшить при помощи пары внешних резисторов (см. раздел Усиление). SSM2317 работает при температурах промышленного диапазона (от −40°C до +85°C).

Он имеет встроенную схему температурного выключения и защиту выхода от короткого замыкания. SSM2317 поставляется в WLCSP корпусе с 9 шариковыми выводами и размерами 1,5 мм × 1,5 мм.

Области применения

  • Мобильные телефоны
  • MP3 плееры
  • Портативные игровые приставки и системы
  • Портативные электронные устройства
  • Обучающие игрушки

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь