Обзор

Особенности и преимущества

  • Усилитель класса D с Σ-Δ модуляцией. Не требует дополнительного фильтра.
  • Не требуется синхронизации в случае использования с другими усилителями класса D от Analog Devices, Inc.
  • 3 Вт на нагрузке 3 Ом и 1.4 Вт на нагрузке 8 Ом при питании 5.0 В и полном уровне гармонических искажений (THD) <10%
  • 93% КПД при питании 5.0 В, мощности 1.4 Вт и 8 Ом нагрузке
  • Отношение сигнал/шум (SNR): 103 дБ
  • Работа от одного источника питания в диапазоне напряжений от 2.5 В до 5.5 В
  • Ультранизкий уровень тока в режиме Shutdown: 20 нA
  • Защита от короткого замыкания и перегрева
  • Доступен в корпусе WLCSP с 9 шариковыми контактами, 1.5 мм × 1.5 мм
  • Подавление щелчков и треска
  • Встроенные резисторы сокращают количество компонентов на печатной плате
  • Фиксированный или регулируемый пользователем коэффициент усиления

Подробнее о продукте

SSM2315 реализует в себе высокопроизводительную схему модуляции с малым уровнем шума, которая не требует внешних выходных LC фильтров. Чтобы обеспечить высокое значение КПД, модуляция сохраняется даже при слабом уровне питания усилителя. SSM2315 работает с КПД 93% при мощности 1,4 Вт и нагрузке 8 Ом и с КПД 85% при мощности 3 Вт, нагрузке 3 Ома при напряжении питания 5 В. В этих условиях соотношение сигнал/шум для усилителя больше чем 103 дБ. Модуляция по плотности пучка в широком диапазоне спектра используется для уменьшения уровня электромагнитного излучения, который сопоставим с уровнем других усилителей класса D.

TВ SSM2315 есть пассивный режим работы с типичным значением тока холостого хода 20 нА. Пассивный режим включается при приложении напряжения логического нуля к выводу SD.

В устройство также встроена схема pop-and-click подавления. Это способствует минимизации искажений напряжения на выходе при включении и выключении, таким образом, уменьшая звуковой шум при включении и при прекращении работы.

Полностью дифференциальный вход SSM2315 обеспечивает отличное подавление входных помех общего вида. В цепь можно не включать входные разделительные конденсаторы, если уровень входного синфазного напряжения близок к VDD/2

По умолчанию, коэффициент усиления SSM2315 равен 6 дБ, но его можно уменьшить при помощи пары внешних резисторов (см. раздел Усиление).

SSM2315 работает при температурах промышленного диапазона (от −40°C до +85°C). Он обладает встроенной схемой температурного выключения и защитой выхода от короткого замыкания. SSM2311 поставляется в WLCSP корпусе с 9 шариковыми выводами и размерами 1,5 мм × 1,5 мм.

Области применения

  • Мобильные телефоны
  • MP3 плееры
  • Портативные игры
  • Портативная электроника
  • Обучающие игрушки

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.