Обзор
Особенности и преимущества
- Усилитель класса D с Σ-Δ модуляцией. Не требует дополнительного фильтра.
- Не требуется синхронизации в случае использования с другими усилителями класса D от Analog Devices, Inc.
- 2.8 Вт на нагрузке 4 Ом и 1.6 Вт на нагрузке 8 Ом при питании 5.0 В и полном уровне гармонических искажений (THD) <10%
- 89% КПД при питании 5.0 В, мощности 1.3 Вт и 8 Ом нагрузке
- Отношение сигнал/шум (SNR): 98 дБ
- Работа от одного источника питания в диапазоне напряжений от 2.5 В до 5.5 В
- Ультранизкий уровень тока в режиме Shutdown: 20 нA
- Защита от короткого замыкания и перегрева
- Доступен в 8-выводном корпусе, 3 mm × 3 mm LFCSP или MSOP
- Подавление щелчков и треска
- Встроенные резисторы сокращают количество компонентов на печатной плате
- Фиксированный или регулируемый пользователем коэффициент усиления
Подробнее о продукте
SSM2305 реализует в себе высокопроизводительную схему модуляции с малым уровнем шума, которая не требует внешних выходных LC фильтров. Чтобы обеспечить высокое значение КПД, модуляция сохраняется даже при слабом уровне питания усилителя. SSM2305 работает с КПД 90% при мощности 1,3 Вт и нагрузке 8 Ом и с КПД 83% при мощности 2,2 Вт, нагрузке 4 Ома при напряжении питания 5 В. В этих условиях соотношение сигнал/шум для усилителя больше чем 98 дБ. Модуляция по плотности пучка в широком диапазоне спектра используется для уменьшения уровня электромагнитного излучения, который сопоставим с уровнем других усилителей класса D.
В SSM2305 есть пассивный маломощный режим с типичным значением тока холостого хода 20 нА. Пассивный режим включается при приложении напряжения логического нуля к выводу SD. В устройство также встроена схема pop-and-click подавления. Это способствует минимизации искажений напряжения на выходе при включении и выключении, таким образом, уменьшая звуковой шум при включении и при прекращении работы.
Полностью дифференциальный вход SSM2311 обеспечивает отличное подавление входных помех общего вида. В цепь можно не включать входные разделительные конденсаторы, если уровень входного синфазного напряжения близок к VDD/2.
SSM2305 обладает отличным уровнем подавления помех, связанных с системой питания, в том числе тех, которые созданы передачей пакетных сигналов GSM и при детектировании радиочастот. Обычно PSRR составляет 60 дБ на частоте 217 Гц.
По умолчанию, коэффициент усиления SSM2305 равен 18 дБ, но его можно уменьшить при помощи пары внешних резисторов.
SSM2311 работает при температурах промышленного диапазона (от −40°C до +85°C). Он поставляется как в 8-выводном LFCSP корпусе с размерами 3 мм × 3 мм так и в 8-выводном MSOP корпусе.
Области применения
- Мобильные телефоны
- MP3 плееры
- Портативные игровые приставки и системы
- Портативные электронные устройства
- Обучающие игрушки
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
SSM2305 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.