Рекомендуемые замены:

SSM2306
2 W, Filterless, Class-D Stereo Audio Amplifier
Обзор
Модели для замены
Найти другие продукты на замену данному компоненту:
Availability
Contact Analog Devices, Inc. Technical Support, 781-937-1428 or 800-262-5643 (US & Canada)Совместимость
Pinout identical, but electrical specifications, package and temperature range may varyКомпания Rochester Electronics является единственным авторизованным дистрибьютором продукции Analog Devices, которая снимается или уже снята с производства. Возможность заказа продукции необходимо уточнять непосредственно в компании Rochester Electronics.