Обзор
Особенности и преимущества
- Очень низкий шум напряжения: 1 нВ/√Гц, макс. на 100 Гц
- Превосходное согласование коэффициентов усиления по току: 0.5%
- Низкое напряжение смещения (VOS): 200 мкВ, макс.
- Превосходный дрейф напряжения смещения: 0.03 мкВ/ºC
- Высокое произведение полосы на коэффициент усиления: 200 МГц
Подробнее о продукте
SSM2212 - это транзисторная сборка из двух NPN транзисторов с согласованными параметрами, которая разработана специально с учетом требований аудиосистем с крайне низким шумом.
Благодаря крайне низкому входному распределенному сопротивлению базы (типичное значение rbb' 28 Ом) и высокому коэффициенту усиления по току (типичное значение hFE более 600 при IC = 1 мА) системы, в которых применяется SSM2212, способны поддерживать превосходные показатели отношения сигнал-шум. Высокий коэффициент усиления по току обеспечивает лучшие характеристики по сравнению с системами на основе коммерческих монолитных усилителей.
Превосходное согласование коэффициента усиления по току (ΔhfFE в пределах примерно 0.5%) и низкое напряжение смещения (менее 50 мкВ, тип.) делают данный компонент идеальным выбором для симметричных балансных схем, в которых достигается значительное уменьшение гармонических искажений усилителя высоких порядков.
Стабильность согласования параметров гарантируется защитными диодами, включенными параллельно переходу база-эмиттер каждого транзистора. Эти диоды предотвращают ухудшение параметра бета (коэффициент усиления по току в схеме с общим эмиттером) и согласования характеристик вследствие обратного смещения перехода база-эмиттер.
SSM2212 также представляет собой идеальный выбор для надежных, прецизионных цепей смещения тока и схем токовых зеркал. Более того, поскольку с ростом рассогласования напряжений база-эмиттер (VБЭ) транзисторных пар точность токового зеркала ухудшается экспоненциально, низкое напряжение смещения SSM2212 позволяет избежать подстройки смещения в большинстве схем. Заявленные в спецификации характеристики SSM2212 гарантированно обеспечиваются в расширенном температурном диапазоне от -40ºC до 85ºC.
Компонент SSM2212 доступен в 8-выводном корпусе SOIC и в 16-выводном корпусе LFCSP.
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.