Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete microphone conditioner in a 10-lead package
  • Single 3 V operation
  • Low shutdown current < 2 μA
  • Adjustable noise gate threshold
  • Adjustable compression ratio
  • Automatic limiting feature prevents ADC overload
  • Low noise and distortion: 0.2% THD + N
  • 20 kHz bandwidth

Подробнее о продукте

The SSM2167 is a complete and flexible solution for conditioning microphone inputs in personal electronics and computer audio systems. It is also excellent for improving vocal clarity in com-munications and public address systems. A low noise voltage controlled amplifier (VCA) provides a gain that is dynamically adjusted by a control loop to maintain a set compression characteristic. The compression ratio is set by a single resistor and can be varied from 1:1 to over 10:1 relative to the fixed rotation point. Signals above the rotation point are limited to prevent overload and to eliminate popping. A downward expander (noise gate) prevents amplification of background noise or hum. This results in optimized signal levels prior to digitization, thereby eliminating the need for additional gain or attenuation in the digital domain. The flexibility of setting the compression ratio and the time constant of the level detector, coupled with two values of rotation point, make the SSM2167 easy to integrate in a wide variety of microphone conditioning applications.

The device is available in a 10-lead MSOP package, and is guaranteed for operation over the extended industrial temperature range of −40°C to +85°C.

Applications

  • Desktop, portable, or palmtop computers
  • Telephone conferencing
  • Communication headsets
  • Two-way communications
  • Surveillance systems
  • Karaoke and DJ mixers
  • Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Оценочные комплекты (1)

    Материалы по теме

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.