Обзор

Особенности и преимущества

  • High Common-Mode Rejection
    DC: 100 dB typ
    60 Hz: 100 dB typ
    20 kHz: 70 dB typ
    40 kHz: 62 dB typ
  • Low Distortion: 0.001% typ
  • Fast Slew Rate: 9.5 V/µs typ
  • Wide Bandwidth: 3 MHz typ
  • Low Cost
  • Complements SSM2142 Differential Line Driver

Подробнее о продукте

The SSM2141 is an integrated differential amplifier intended to receive balanced line inputs in audio applications requiring a high level of noise immunity and optimum common-mode rejection. The SSM2141 typically achieves 100 dB of common-mode rejection (CMR), whereas implementing an op amp with four off-the-shelf precision resistors will typically achieve only 40 dB of CMR-inadequate for high-performance audio.

The SSM2141 achieves low distortion performance by maintaining a large slew rate of 9.5 V/µs and high open-loop gain. Distortion is less than 0.002% over the full audio bandwidth. The SSM2141 complements the SSM2142 balanced line driver. Together, these devices comprise a fully integrated solution for equivalent transformer balancing of audio signals without the problems of distortion, EMI fields, and high cost.

Additional applications for the SSM2141 include summing signals, differential preamplifiers, and 600 Ohm low distortion buffer amplifiers. For similar performance with G = 1/2, see SSM2143.

APPLICATIONS

  • Line Receivers
  • Summing Amplifiers
  • Buffer Amplifiers–Drives 600 Ω Load

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

SSM2141

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь