Обзор

Особенности и преимущества

  • Excellent sonic characteristics
  • High output drive capability
  • 5.2 nV/√Hz equivalent input noise @ 1 kHz
  • 0.003% THD + N (VOUT = 1 V p-p @ 1 kHz)
  • 3.5 MHz gain bandwidth
  • Unity-gain stable
  • Low cost

Подробнее о продукте

The SSM2135 dual audio operational amplifier permits excel-lent performance in portable or low power audio systems, with an operating supply range of 4 V to 36 V or ±2 V to ±18 V. The unity-gain stable device has very low voltage noise of 5.2 nV/√Hz, and total harmonic distortion plus noise below 0.01% over normal signal levels and loads. Such characteristics are enhanced by wide output swing and load drive capability. A unique output stage1 permits output swing approaching the rail under moderate load conditions. Under severe loading, the SSM2135 still maintains a wide output swing with ultralow distortion. Particularly well suited for computer audio systems and portable digital audio units, the SSM2135 can perform preamplification, headphone and speaker driving, and balanced line driving and receiving. Additionally, the device is ideal for input signal conditioning in single-supply, Σ-Δ, analog-to-digital converter subsystems such as the AD1877. The SSM2135 makes an ideal single-supply stereo output amplifier for audio digital-to-analog converters (DACs) because of its low noise and distortion.

The SSM2135 is available in an 8-lead plastic SOIC package and is guaranteed for operation over the extended industrial temperature range of −40°C to +85°C.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь