Рекомендуемые замены:

ADXL355
SSM2019

Self-Contained Audio Preamplifier

Статус продукта icon-obsolete Снято с производства

Модели данной серии продукции больше не производятся.

Модели для замены

Availability

This model is Obsolete and all models in the family are Obsolete

Совместимость

Pinout identical, but electrical specifications, package and temperature range may vary

Компания Rochester Electronics является единственным авторизованным дистрибьютором продукции Analog Devices, которая снимается или уже снята с производства. Возможность заказа продукции необходимо уточнять непосредственно в компании Rochester Electronics.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.