Обзор

Особенности и преимущества

  • High Speed Version of SMP08
  • Internal Hold Capacitors
  • Low Droop Rate
  • TTL/CMOS Compatible Logic Inputs
  • Single or Dual Supply Operation
  • Break-Before-Make Channel Addressing
  • Compatible With CD4051 Pinout
  • Low Cost
  • Multiple Path Timing Deskew for A.T.E.
  • Memory Programmers
  • Mass Flow/Process Control Systems
  • Multichannel Data Acquisition Systems
  • Robotics and Control Systems
  • Medical and Analytical Instrumentation
  • Event Analysis
  • Stage Lighting Control

Подробнее о продукте

The SMP18 is a monolithic octal sample-and-hold; it has eight internal buffer amplifiers, input multiplexer, and internal hold capacitors. It is manufactured in an advanced oxide isolated CMOS technology to obtain high accuracy, low droop rate, and fast acquisition time. The SMP18 has a typical linearity error of only 0.01% and can accurately acquire a 10-bit input signal to ±1/2 LSB in less than 2.5 microseconds. The SMP18's output swing includes the negative supply in both single and dual supply operation.

The SMP18 was specifically designed for systems that use a calibration cycle to adjust a multiple of system parameters. The low cost and high level of integration make the SMP18 ideal for calibration requirements that have previously required an ASIC, or high cost multiple D/A converters.

The SMP18 is also ideally suited for a wide variety of sample-and- hold applications including amplifier offset or VCA gain adjustments. One or more SMP18s can be used with single or multiple DACs to provide multiple set points within a system.

The SMP18 offers significant cost and size reduction over discrete designs. It is available in a 16-pin plastic DIP, a narrow body SO-16 surface-mount SOIC package or the thin TSSOP-16 package. The SMP18 is a higher speed direct replacement for the SMP08.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь