Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Droop Rate Over Temperature
  • High Sample/Hold Current Ratio
  • Fast Acquistion Time
  • High Slew Rate: 10V/µs typical
  • Low Aperture Time: 50ns
  • Trimmed for Minimum Zero-Scale Error
  • Low Power Dissipation
  • DTL, TTL & CMOS Compatible Logic Input

Подробнее о продукте

The SMP11 is a precision sample-and-hold amplifier that provides the high accuracy, the low droop rate and the fast acquisition time required in data acquisition and signal processing systems. The devices is essentially a non-inverting unity gain circuit consisting of two very high input impedance buffer amplifiers connected together by a diode bridge switch.

High Accuracy and Low Droop Rate

The high input impedance and the low droop rates of the SMP11 are achieved by using bipolar Darlington circuits and an ion implant process that creates “super beta” transistors

The output buffer's input stage converts to a super beta Darlington configuration during the hold mode, which results in a very low droop rate with no penalty in acquisition time. The use of bipolar transistors achieves a low change in droop rate over the operating temperature range.

Fast Acquistion

A unique super charger provides up to 50mA of charging current to the hold capacitor, which results in smooth, fast charging with minimum noise. As the hold capacitor voltage nears its final value, the low current diode bridge controls the final settling time. This unique combination of linear functions in a monolithic circuit enables the system designer to achieve superior performance.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь