Оптические устройства смешанных сигналов

Ассортимент оптических устройств смешанных сигналов компании Analog Devices включает в себя высокоинтегрированные аналоговые входные интерфейсы и интегрированные оптические модули. Дискретные аналоговые входные интерфейсы обеспечивают гибкость при оптимизации текущего решения. Интегрированные оптические модули оптимизированы для таких приложений, как мониторинг жизненно важных показателей в «умных» часах и других носимых устройствах, имеют очень компактные размеры и сокращают время разработки для более быстрого выхода изделия на рынок.

Оптические устройства смешанных сигналов

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#TopologyTarget ApplicationsInterface Protocol# of Internal Photodiodes# of External LED Drivers# of External Current InputsPrice (1000+)
($ US)
1ADPD4101Reference Circuit Available Optical Mixed Signal Angle Sensor, Contact Impedance, ECG, PPG, Proximity, Smoke Detection, SPO2, Vital Signs, Wrist-HRM I2C 0 8 8 $5.65 (ADPD4101BCBZR7)
2ADPD4100Reference Circuit Available Optical Mixed Signal Angle Sensor, Contact Impedance, ECG, PPG, Proximity, Smoke Detection, SPO2, Vital Signs, Wrist-HRM SPI 0 8 8 $5.65 (ADPD4100BCBZR7)
3ADAL6110-16 LIDAR Signal Processor Proximity SPI-- 16-
4ADPD4001 Optical Mixed Signal Angle Sensor, Contact Impedance, ECG, PPG, Smoke Detection, SPO2, Vital Signs, Wrist-HRM I2C 0 8 8 $5.65 (ADPD4001BCBZR7)
5ADPD4000 Optical Mixed Signal Angle Sensor, Contact Impedance, ECG, PPG, Smoke Detection, SPO2, Vital Signs, Wrist-HRM SPI 0 8 8 $5.65 (ADPD4000BCBZR7)
6ADDI9036 CCD TOF Signal Processor TOF CCD Cameras I2C 0 0--
7ADPD188BIReference Circuit Available LEDs, Mixed Signal AFE, Photodiodes Particle Measurement, Proximity, Smoke Detection, Turbidity Measurement I2C, SPI 2 3 2 $4.00 (ADPD188BI-ACEZR7)
8ADPD1081 Mixed Signal AFE Contact Impedance, ECG, Gesture, Position, PPG, Proximity, SPO2, Vital Signs, Wrist-HRM SPI 0 3 2 $2.51 (ADPD1081BCBZR7)
9ADPD188GG LEDs, Mixed Signal AFE, Photodiodes Contact Impedance, ECG, PPG, Wrist-HRM I2C, SPI 2 3 2 $4.50 (ADPD188GG-ACEZR7)
10ADPD1080 Mixed Signal AFE Contact Impedance, ECG, Gesture, Position, PPG, Proximity, SPO2, Wrist-HRM I2C 0 3 8 $2.51 (ADPD1080BCBZR7)
11ADPD107 Mixed Signal AFE Contact Impedance, ECG, Gesture, Position, PPG, Proximity, SPO2, Wrist-HRM SPI 0 3 8-
12ADPD105Reference Circuit Available Mixed Signal AFE Contact Impedance, ECG, Gesture, Position, PPG, Proximity, SPO2, Wrist-HRM I2C 0 3 8-
13ADPD144RI LEDs, Mixed Signal AFE, Photodiodes SPO2 I2C 4 2 0 $4.00 (ADPD144RI-ACEZ-RL)
14ADUX1020 Mixed Signal AFE, Photodiodes Gesture, Position, Proximity I2C 4 1 0 $2.97 (ADUX1020BCPZRL7)