Обзор

Особенности и преимущества

  • Processed and Qualified to Proprietary RT Flow Using PEM-INST-001 as a Guideline
  • 1Msps Throughput Rate
  • ±0.5ppm INL (Typ)
  • Guaranteed 20-Bit No Missing Codes
  • Low Power: 21mW at 1Msps, 21μW at 1ksps
  • 104dB SNR (Typ) at fIN = 2kHz
  • –125dB THD (Typ) at fIN = 2kHz
  • Digital Gain Compression (DGC)
  • 2.5V Supply
  • Fully Differential Input Range ±VREF
  • VREF Input Range from 2.5V to 5.1V
  • No Pipeline Delay, No Cycle Latency
  • 1.8V to 5V I/O Voltages
  • SPI-Compatible Serial I/O with Daisy-Chain Mode
  • Internal Conversion Clock
  • 16-Lead MSOP Package
  • To request samples or a demo board of the commercial equivalent, please visit the LTC2378-20 product page
Radiation Performance
  • Total Ionizing Dose (TID) Tolerance, per TM1019.8, MIL-STD-883: - 10kRad (Si), per condition A at 50Rads(Si)/sec (20kRad data available in Space Data Pack)
  • Single Event Latch-Up (SEL) Threshold Linear Energy Transfer (LET) ≥ 30.86MeV-cm2/mg at TCASE = 70°C

Подробнее о продукте

The RT2378-20 is a low noise, low power, high speed 20-bit successive approximation register (SAR) ADC. Operating from a 2.5V supply, the RT2378-20 has a ±VREF fully differential input range with VREF ranging from 2.5V to 5.1V. The RT2378-20 consumes only 21mW and achieves ±2ppm INL maximum, no missing codes at 20 bits with 104dB SNR.

The RT2378-20 has a high speed SPI-compatible serial interface that supports 1.8V, 2.5V, 3.3V and 5V logic while also featuring a daisy-chain mode. The fast 1Msps throughput with no cycle latency makes the RT2378-20 ideally suited for a wide variety of high speed applications. An internal oscillator sets the conversion time, easing external timing considerations. The RT2378-20 automatically powers down between conversions, leading to reduced power dissipation that scales with the sampling rate.

The RT2378-20 features a unique digital gain compression (DGC) function, which eliminates the driver amplifier’s negative supply while preserving the full resolution of the ADC. When enabled, the ADC performs a digital scaling function that maps zero-scale code from 0V to 0.1 • VREF and full-scale code from VREF to 0.9 • VREF. For a typical reference voltage of 5V, the full-scale input range is now 0.5V to 4.5V, which provides adequate headroom for powering the driving amplifier from a single 5.5V supply.

Applications

  • High-Accuracy Instrumentation
  • Imaging Systems
  • High-Speed Data Acquisition
  • Low-Power Conversion

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

RT2378-20 Обсуждения

RE: AD9467 Native FMC Card / Xilinx Reference Desig
5 день (дней) назад в категории FPGA Reference Designs
TES GUI connection problem zc706 + ADRV9002 EVB
6 день (дней) назад в категории TES GUI & Software Support ADRV9001 – ADRV9007
RE: pyadi-iio concurrent 8 channel rx data capture issue
1 неделя (ль) назад в категории Linux Software Drivers

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь