Обзор
Особенности и преимущества
- Low Noise Voltage: 0.95nV/√Hz (100kHz)
- Gain Bandwidth Product: 165MHz AV = 1
- Input Common Mode Range Includes Both Rails
- Output Swings Rail-to-Rail
- Low Offset Voltage: 0.6mV Typ
- Wide Supply Range: 4.5V to 12.6V
- Output Current: 60mA Min
- Operating Temperature Range –55°C to 125°C
- Power Shutdown, Thermal Shutdown
Подробнее о продукте
The RH6200 is an ultralow noise, rail-to-rail input and output unity-gain stable op amp that features 0.95nV/√Hz noise voltage. This amplifier combines very low noise with a 165MHz gain bandwidth, 50V/μs slew rate and is optimized for low voltage signal conditioning systems. A shutdown pin reduces supply current during standby conditions and thermal shutdown protects the part from overload conditions. The RH6200 maintains its preirradiation performance for supplies from 4.5V to 12.6V and is specified pre- and post-radiation at 5V and ±5V.
Applications
- Transimpedance Amplifiers
- Low Noise Signal Processing
- Active Filters
- Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
- Driving A/D Converters
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Краткая спецификация (1)
Отчеты об испытаниях на радиационную стойкость (3)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.