Обзор
Особенности и преимущества
Absolute Maximum Ratings- Supply Voltage ±22V
- Internal Power Dissipation 500mW
- Input Voltage Equal to Supply Voltage
- Output Short-Circuit Duration Indefinite
- Differential Input Voltage (Note 8) ±25mA
- Operating Temperature Range –55°C to 125°C
- Junction Temperature Range –55°C to 150°C
- Storage Temperature Range –65°C to 150°C
- Lead Temperature (Soldering, 10 sec) 300°C
Подробнее о продукте
The RH27C combines very low noise with excellent precision and high speed specifications. The low 1/f noise corner frequency of 2.7Hz combined with 3.5nV√Hz 10Hz noise and low offset voltage make the RH27C an excellent choice for low frequency military instrumentation applications. The wafer lots are processed to our in-house Class S flow to yield circuits usable in stringent military applications.
For complete electrical specifications and performance curves see the OP-27/OP-37 data sheet.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (2)
Статьи по применению (1)
Краткая спецификация (1)
Контрольные чертежи (2)
Отчеты об испытаниях на радиационную стойкость (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.