Обзор

Особенности и преимущества

  • Processed in Compliance with LTC Certified MIL-PRF-38535 Class V Flow 
  • Output Current: 0.9A
  • Typical Dropout Voltage: 300mV at 0.9A
  • Low Noise: 40μVRMS (10Hz to 100kHz)
  • <1μA Quiescent Current in Shutdown
  • 500μA Quiescent Current
  • Wide Input Voltage Range: 1.8V to 20V
  • No Protection Diodes Needed
  • Controlled Quiescent Current in Dropout
  • Adjustable Output from 1.2V to 19.5V
  • Stable with 10μF Tantalum Output Capacitor
  • Reverse-Battery Protection
  • No Reverse Current
  • Current Limit with Foldback Protection
  • Thermal Limiting

Radiation Performance

  • Total Ionizing Dose (TID) Tolerance, per TM1019.8, MIL-STD-883:
    • 200kRad (Si), per condition A at 50Rads(Si)/sec
    • 100kRad (Si), per condition D at 10mRads(Si)/sec
    • ELDRS Pass 100kRad(Si)

Подробнее о продукте

The RH1965 is a radiation hardened low noise, low dropout linear regulator with an integrated PNP pass transistor that operates from a single supply of as little as 1.8V. It can supply up to 0.9A of output current with a 300mV typical dropout voltage, dependent on the internal bond wire length/resistance of the chosen package.

Output voltage range is adjustable from 1.2V to 19.5V by means of a resistor divider on the output. Operating quiescent current is 500μA, reducing to <1μA in shutdown. Quiescent current is well controlled and does not rise in dropout as with many other regulators. The RH1965 regulator has very low output noise that is ideal for sensitive RF and DSP supply applications.

The RH1965 has been optimized for tantalum output capacitors and is stable with values as low as 10μF with an ESR of less than 1Ω. Applications with large output load transients require a larger output capacitor value to minimize output voltage change. Internal protection circuitry includes reverse-battery protection, current limiting with foldback, thermal limiting and reverse-current protection.

Third Party Vendor Availability

Analog Devices partners with third party vendors who assemble and test packaged products with RH Dice inside. For MSK prefix products please click on the Part Number in the table below and scroll down the linked page to find the part number.

Part Number Description
MSK5965RH 0.9A Adjustable LDO Regulator

Applications

  • Logic Power Supplies
  • Post Regulator for Switching Supplies
  • Low Noise Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1965
LT1965B

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь