Обзор

Особенности и преимущества

  • MIL-PRF-38535 Class V Compatible Dice*
  • Operates with Input as Low as 4V
  • Output Voltages Down to 1.21V
  • Constant 500kHz Switching Frequency
  • Synchronizable to 1MHz
  • Internal Slope Compensation
  • Cycle-by-Cycle Current Limiting
  • Integrated 4.5A Switch
  • Current Mode Control
Radiation Performance*

  • Total Ionizing Dose (TID) Tolerance, per TM1019.8, MIL-STD-883:
    • 100kRad (Si), per condition A at 50Rads(Si)/sec
    • 50kRad (Si), per condition D at 10mRads(Si)/sec
    • ELDRS Pass 50kRad(Si)
  • Displacement Damage Defect (DDD) up to 1E12 Neutrons/cm2
  • Single Event Performance up to an LET of at least 80 MeVcm2/mg
* Radiation and Qualification completed on the packaging vendor’s assembled unit.

Подробнее о продукте

The RH1959 is a 500kHz monolithic buck mode switching regulator with a 4.5A integrated switch that will operate down to 1.21V. High switching frequency allows a considerable reduction in the size of external components. The topology is current mode for fast transient response and good loop stability.

A special high speed bipolar process and new design techniques achieve high efficiency at high switching frequency. Efficiency is maintained over a wide output current range by keeping quiescent supply current near 3.3mA and by utilizing a supply boost capacitor to saturate the power switch.

Full cycle-by-cycle short-circuit protection and thermal shutdown are provided. Standard surface mount external parts are used, including the inductor and capacitors. Optional shutdown and synchronization functions are available. Implementing shutdown reduces supply current to 30μA. Synchronization allows an external logic level signal to increase the internal oscillator from 580kHz to 1MHz.

Third Party Vendor Availability

Analog Devices partners with third party vendors who assemble and test packaged products with RH Dice inside.

Part Number Description
MSK5044RH Switching Reg. Module,500kHz Fixed Frequency
MSK5048RH Switching Reg. Module,500kHz With Ext Sync Opt
MSK5052RH Switching Reg. Module,500kHz With Ext Sync Opt
MSK5059RH Switching Reg. Monolithic (RH1959 IC Only)

Applications

  • POL Regulator Applications
  • Satellite System Power Supply
  • Microprocessor, FPGA Power Source
  • High Efficiency Low Voltage Subsystem Power Supply

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь