Обзор

Особенности и преимущества

Absolute Maximum Ratings
  • Supply Voltage: 12.6V
  • Differential Input Voltage (Note 2): ±6V
  • Input Voltage: ±VS
  • Output Short-Circuit Duration (Note 3): Indefinite
  • Operating Temperature Range: –55°C to 125°C
  • Storage Temperature Range: –65°C to 150°C
  • Lead Temperature (Soldering, 10 sec): 300°C

Подробнее о продукте

The RH1814 is a quad, low power, high speed, very high slew rate operational amplifier with excellent DC performance, reduced supply current, lower input offset voltage, lower input bias current and higher DC gain than other devices with comparable bandwidth. The circuit topology is a voltage feedback amplifier with the slewing characteristics of a current feedback amplifier.

The output drives a 100Ω load to ±3.35V with ±5V supplies. On a single 5V supply, the output swings from 1.1V to 3.7V with a 100Ω load connected to 2.5V. The amplifiers are stable with a 1000pF capacitive load making them useful in buffer and cable driver applications.

The RH1814 is manufactured on Linear Technology’s advanced low voltage complementary bipolar process.

 

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

RH1814

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь