Обзор
Особенности и преимущества
- MIL-PRF-38535 Class V Compliant Version - 5962R13250
- Rail-to-Rail Input and Output
- 800μV Max VOS from V+ to V–
- Gain-Bandwidth Product: 10MHz
- Slew Rate: 4.5V/μs
- Low Supply Current per Amplifier: 1.7mA
- Input Offset Current: 65nA Max
- Input Bias Current: 650nA Max
- Low Input Noise Voltage Density: 12nV/√Hz Typ
- Wide Supply Range: 5V to ±15V
- Large Output Drive Current: 24mA with 5V supply
- Stable for Capacitive Loads Up to 10,000pF
Radiation Performance
- Total Ionizing Dose (TID) Tolerance, per TM1019.8, MIL-STD-883:
- 200kRad (Si), per condition A at 50Rads(Si)/sec
- 100kRad (Si), per condition D at 10mRads(Si)/sec
- ELDRS Pass 100kRad(Si)
- Displacement Damage Defect (DDD) up to 1E12 Neutrons/cm2
- Characterized for Single Event Effects up to 117.5 MeV.cm2/mg
Подробнее о продукте
The RH1498 is a dual, rail-to-rail input and output precision C-Load™ op amp with a 10MHz gain-bandwidth product and a 6V/μs slew rate.
The RH1498 is designed to maximize input dynamic range by delivering precision performance over the full supply voltage. Using a patented technique, the input stages of the RH1498 are trimmed, one at the negative supply and the other at the positive supply. The resulting guaranteed common mode rejection is much better than other rail-to-rail input op amps. When used as a unity-gain buffer in front of single supply 12-bit A-to-D converters, the RH1498 is guaranteed to add less than 1LSB of error even in single 5V supply systems.
With 110dB of supply rejection, the RH1498 maintains its performance over a supply range of 4.5V to 36V. The inputs can be driven beyond the supplies without damage or phase reversal of the output. These op amps remain stable while driving capacitive loads up to 10,000pF.
The wafer lots are processed to our in house Class S flow to yield circuits usable in stringent military and space applications.
Third Party Vendor Availability
Analog Devices partners with third party vendors who assemble and test packaged products with RH Dice inside. For MSK prefix products please click on the Part Number in the table below and scroll down the linked page to find the part number.
Part Number | Description |
MSK198RHL | Dual 6V/μs Rail-To-Rail Input/Output Precision C-Load |
Applications
- Driving A-to-D Converters
- Active Filters
- Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
- Low Voltage Signal Processing
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Краткая спецификация (1)
Контрольные чертежи (2)
Отчеты об испытаниях на радиационную стойкость (10)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.