Обзор

Особенности и преимущества

Absolute Maximum Ratings
  • Supply Voltage: 36V
  • Output to Negative Supply Voltage: 36V
  • Ground to Negative Supply Voltage: 25V
  • Ground to Positive Supply Voltage: 18V
  • Diffierential Input Voltage: ±5V
  • Differential Input Current: ±5mA
  • Input Voltage (See Note 1)
  • Output Short-Circuit Duration: 10 sec
  • Operating Temperature Range: –55°C to 125°C
  • Storage Temperature Range: – 65°C to 150°C
  • Lead Temperature (Soldering, 10 sec): 300°C

Подробнее о продукте

The RH119 dual comparator features low input offset voltage and offset current, high voltage gain, guaranteed common mode rejection and input protection diodes.

The RH119 is capable of operation over a supply range from 5V to ±15V and can drive 25mA loads from each open collector output. A separate GND pin allows the RH119 to isolate system grounds.

The wafer lots are processed to Analog Devices’ in-house Class S flow to yield circuits usable in stringent military applications.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь