Обзор

Особенности и преимущества

Absolute Maximum Ratings

  • Input Voltage: 35V
  • Input-Output Differential : 0V
  • FB Voltage: 7V
  • REF Voltage: 7V
  • Output Voltage: 30V
  • Output Reverse Voltage: 2V
  • Operating Ambient Temperature Range: –55°C to 125°C
  • Operating Junction Temperature Range:
    • Control Section: –55°C to 150°C
    • Power Transistor Section: –55°C to 175°C
  • Storage Temperature Range: –65°C to 150°C
  • Thermal Resistance Junction to Case:
    • TO-3 Control Area: 1°C/W
    • Power Transistor: 3°C/W
  • Lead Temperature (Soldering, 10 sec): 300°C

Подробнее о продукте

The RH1185AMK is a 3A low dropout regulator with adjustable current limit and remote sense capability. It can be used as a positive regulator with floating input or as a standard negative regulator with grounded input. The output voltage range is 2.5V to 25V, with ±1% accuracy on the internal reference voltage.

The RH1185AMK uses a saturation-limited NPN transistor as the pass element. This structure gives the linear dropout characteristics of a FET pass element with significantly less die area. High efficiency is maintained by using special anti-saturation circuitry that adjusts base drive to track load current.

The on-resistance is typically 0.25Ω. Accurate current limit is programmed with a single 1/8W external resistor, with a range of zero to three amperes. A second, fixed internal limit circuit prevents destructive currents if the programming current is accidentally overranged.

The RH1185AMK has all the protection features of our previous regulators, including power limiting and thermal shutdown.

Third Party Vendor Availability

Analog Devices partners with third party vendors who assemble and test packaged products with RH Dice inside.

Part Number Description
MSK5940-5.0RH 3A Negative Fixed Voltage LDO Regulator
 MSK5940-5.2RH  3A Negative Fixed Voltage LDO Regulator
 MSK5940-10RH  3A Negative Fixed Voltage LDO Regulator
MSK5940-12RH
 3A Negative Fixed Voltage LDO Regulator
MSK5940-15RH 3A Negative Fixed Voltage LDO Regulator 
 VRG8651  1A/3A Dual Positive/Negative Adj. LDO Reg, Thru Hole
VRG8652 1A/3A Dual Positive/Negative Adj. LDO Reg, Surf Mount 
VRG8653 3A Dual Positive/Negative Adj. Regulator, Thru Hole 
VRG8654 3A Dual Positive/Negative Adj. Regulator, Surf Mount 
 VRG863  3A Negative Adjustable Regulator





Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь