Обзор

Особенности и преимущества

Absolute Maximum Ratings
  • Supply Voltage:  ±20V
  • Differential Input Current (Note 1): ±10mA
  • Input Voltage (Note 2): ±20V
  • Output Short-Circuit Duration: Indefinite
  • Operating Temperature Range: –55°C to 125°C
  • Storage Temperature Range: – 65°C to 150°C
  • Lead Temperature (Soldering, 10 sec): 300°C

Подробнее о продукте

The RH118 is a precision, high speed operational amplifier which offers wide bandwidth and high slew rate. Unlike many wideband amplifiers, the RH118 is unity-gain stable and has a slew rate of 50V/µs.

The wafer lots are processed to Analog Devices’ in-house Class S flow to yield circuits usable in stringent military applications.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь