Обзор

Особенности и преимущества

Absolute Maximum Ratings

  • Power Dissipation: Internally Limited
  • Input-to-Output Voltage Differential:  40V
  • Operating Junction
    • Temperature Range: -55°C to 150°C
  • Storage Temperature Range: -65°C to 150°C
  • Lead Temperature (Soldering, 10 sec): 300°C

Подробнее о продукте

The RH117 is a 3-terminal positive adjustable regulator capable of supplying up to 0.5A (H package) or 1.5A (K package). The output is adjusted using two external resistors for a range of 1.2V to 37V. The devices have full current limit thermal overload safe area protection, all of which remain functional even if the adjustment terminal is disconnected.

The wafer lots are processed to ADI’s in-house Class S flow to yield circuits usable in stringent military applications. In addition to 883 processing, the RH117 is subjected to 100% burn-in in thermal limit.

Third Party Vendor Availability

Analog Devices partners with third party vendors who assemble and test packaged products with LTC RH Dice inside.

For MSK prefix products please click on the Part Number in the table below and scroll down the linked page to find the part number.

Part Number Description SMD
MSK5972RH 1.5A Positive Adjustable Voltage LDO Regulator 5962-09213
VRG8601 1.5A Dual Positive/Negative Adj. Regulator, Thru Hole 5962-05219
VRG8602 1.5A Dual Positive/Negative Adj. Regulator, Surf Mount 5962-05219
VRG8607 1.5A Dual Positive Adjustable Regulator, Thru Hole 5962-05219
VRG8608 1.5A Dual Positive Adjustable Regulator, Surf Mount 5962-05219
VRG8660 1.5A Positive Adjustable Regulator 5962-09206

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

RH117H
RH117K

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь