Обзор
Особенности и преимущества
Absolute Maximum Ratings- Supply Voltage (Pin 8 to Pin 4): 36V
- Output to Negative Supply (Pin 7 to Pin 4: 35V
- Ground to Negative Supply (Pin 1 to Pin 4): 30V
- Differential Input Voltage: 35V
- Voltage at Strobe Pin (Pin 6 to Pin 8): 5V
- Input Voltage (Note 1): ±15V
- Output Short-Circuit Duration 10 sec
- Operating Temperature:
- Range (Note 2): –55°C to 125°C
- Storage Temperature Range: –65°C to 150°C
- Lead Temperature (Soldering, 10 sec): 300°C
Подробнее о продукте
The RH111 is a general purpose voltage comparator. The RH111 offers maximum input offset voltage of 3mV and input offset current of 10nA with a typical response time of 200ns. The RH111 can operate from a single 5V supply to ±15V supplies and can drive up to 50mA loads referred to ground or either supply. A separate output Ground pin allows output signals to be isolated from analog ground.
The wafer lots are processed to the requirements of our in-house Class S flow to yield circuits usable in precision space applications.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Контрольные чертежи (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.