Обзор
Особенности и преимущества
Absolute Maximum Ratings- Supply Voltage: ±20V
- Differential Input Current (Note 1): ±10mA
- Input Voltage (Note 2): ±15V
- Output Short-Circuit Duration: Indefinite
- Operating Temperature Range: –55°C to 125°C
- Storage Temperature Range: –65°C to 150°C
- Lead Temperature (Soldering, 10 sec): 300°C
Подробнее о продукте
The RH108A is a precision operational amplifier particularly well-suited for high source impedance applications requiring low offset and bias currents and low power consumption.
The wafer lots are processed to our in-house Class S flow to yield circuits usable in stringent-military applications.
For complete electrical specifications, performance curves and applications information, see the LM108A/LM108 data sheet.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Краткая спецификация (1)
Контрольные чертежи (2)
Отчеты об испытаниях на радиационную стойкость (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.