Обзор

Особенности и преимущества

  • MIL-PRF-38535 Class V Compliant Version – 5962R89981 

Absolute Maximum Ratings

  • Power Dissipation: Internally Limited
  • Input-to-Output Voltage Differential: 25V
  • Operating Junction Temperature Range:
    • Control Section: –55°C to 150°C
    • Power Transistor: –55°C to 200°C
  • Storage Temperature Range: –65°C to 150°C
  • Lead Temperature (Soldering, 10 sec): 300°C

Подробнее о продукте

The RH1086M positive adjustable regulator is designed to provide 0.5A for the H package and 1.5A for the K package with higher efficiency than currently available devices. All internal circuitry is designed to operate down to 1V input-output differential and the drop out voltage is fully specified as a function of load current. Dropout is guaranteed at a maximum of 1.5V at maximum output current, decreasing at lower load currents. On-chip trimming adjusts the output voltage to 1%. Current limit is also trimmed, minimizing the stress on both the regulator and power source circuitry under overload conditions.

The RH1086M is pin compatible with older 3-terminal regulators. A 10µF output capacitor is required on this new device. However, this is usually included in most regulator designs.

The wafer lots are processed to ADI in-house Class S flow-to-yield circuits usable in stringent military applications.

Third Party Vendor Availability

We partner with third party vendors who assemble and test packaged products with RH Dice inside.

For MSK prefix products please click on the Part Number in the table below and scroll down the linked page to find the part number.

Part Number Description SMD
MSK5970RH 1.5A Positive Adjustable LDO 5962-09211
MSK5970RHL 1.5A Positive Adjustable LDO 5962-09211
VRG8657 1A Dual Positive Adjustable LDO, Thru Hole 5962-09201
VRG8658 1A Dual Positive Adjustable LDO, Surf Mount 5962-09201
VRG8651 1A/3A Dual Pos/Neg Adj. LDO, Thru Hole 5962-09201
VRG8652 1A/3A Dual Pos/Neg Adj. LDO, Thru Hole 5962-09201
VRG8662 1A Positive Adjustable Regulator 5962-09207

Applications

  • 100% Thermal Limit Burn-In

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

RH1086M Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь