Альтернативные решения

  • RH3083
    RH3083

    Adjustable 2.8A Single Resistor Low Dropout Regulator

Обзор

Особенности и преимущества

Absolute Maximum Ratings
  • Power Dissipation: Internally Limited
  • Input-to-Output Voltage Differential: 30V
  • Operating Junction Temperature Range:
    Control Section: – 55°C to 150°C
    Power Transistor: – 55°C to 200°C
  • Storage Temperature Range: – 65°C to 150°C
  • Lead Temperature (Soldering, 10 sec): 300°C

Подробнее о продукте

The RH1085 positive adjustable regulator is designed to provide 3A with higher efficiency than currently available devices. All internal circuitry is designed to operate down to 1V input-to-output differential and the dropout voltage is fully specified as a function of load current. Dropout is guaranteed at a maximum of 1.5V at maximum output current, decreasing at lower load currents. On-chip trimming adjusts the output voltage to 1%. Current limit is also trimmed, minimizing the stress on both the regulator and power source circuitry under overload conditions.

The RH1085 is pin compatible with older 3-terminal regulators. A 10µF output capacitor is required on these new device. However, this is usually included in most regulator designs.

The wafer lots are processed to our in-house Class S flow-to-yield circuits usable in stringent military applications.

Third Party Vendor Availability

Analog Devices partners with third party vendors who assemble and test packaged products with RH Dice inside.

Part Number Description SMD
MSK5971RH 3A Positive Adjustable Voltage LDO Regulator 5962-09212Z

Preconditioning

  • 100% Thermal Limit Burn-In

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

RH1085 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь