Обзор

Особенности и преимущества

Absolute Maximum Ratings

  • Supply Voltage: ±22V
  • Differential Input Voltage: ±30V
  • Input Voltage:
    • Equal to Positive Supply Voltage
    • 0.5V Below Negative Supply Voltage
  • Output Short-Circuit Duration: Indefinite
  • Operating Temperature Range: –55°C to 125°C
  • Storage Temperature Range: –55°C to 150°C
  • Lead Temperature (Soldering, 10 sec): 300°C
  • Подробнее о продукте

    The RH1078M is a micropower dual op amp in the standard 8-pin configuration. This device is optimized for single supply operation at 5V. Specifications for ±15V are also provided.

    The wafer lots are processed to LTC’s in-house Class S flow to yield circuits usable in stringent military applications.

    Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь